30W宽输入DC/DC转换器尺寸仅1”x1”

RECOM REC30E-Z 系列
我们全新的 REC30E-Z DC/DC 转换器将功率密度、性能和成本完美结合,额定功率 30W,封装尺寸仅 25.4 x 25.4 x 10mm。部件的宽输入范围分别有 9-36V(50V 浪涌)和 18-75V(100V 浪涌),涵盖各种标称电压和容差,并提供多种稳压的单路和双路输出可选:3.3V、5V、12V、15V、25V、+/-12V 和 +/15VDC。

这些部件采用 RECOM 标志性的先进电路和热设计,峰值效率达到 90% 以上,可在高温环境下工作而无需降额。在强制风冷或降额条件情况下,功率输出受限于 105°C 的最高外壳温度。效率曲线 在负载 20% 以上时基本平坦以实现低待机损耗,无需最低负载。模块提供关断控制以进入低功耗模式,单路输出的版本还配有 +/-10% 输出微调引脚。

REC30E-Z 系列的额定隔离为 2kV/1 分钟,并通过了 IEC/EN 62368-1 安全认证。无需外部组件即符合EMC 标准 EN 55032 A ,仅需简单的外部滤波器网络即可满足Class B 要求。根据MIL-HDBK 217F、GB、25°C的估算条件,MTBF估算值通常超过500khrs。

通孔插装的REC30E-Z系列具有坚固的金属外壳封装,可提供出色的热性能和屏蔽,适用于污染等级2的恶劣环境。

这些产品通常应用在工业,但它们也能用在任何产品上,尤其是针对电路板空间十分有限、成本敏感同时又有高可靠性和性能需求的应用。
  系列
1 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30 W
重点
  • 30 W 1”X1” 封装尺寸
  • 4:1 宽输入电压范围
  • 2 kVDC/1 min 隔离电压
  • 通过 IEC/EN62638-1 认证