Infineon 最近发布了全新的 M1H 系列 SiC Mosfet。对于这一代产品,Infineon 建议使用不同于搭配其他系列或其他制造商使用的栅极-源极驱动电压。建议关断电压为 0 V,导通电压接近 +18 V。
绝对最大栅极驱动电压限值为 -7/+23 V。
可以利用标准的
R-REF01-HB 设计,使用随附的 +15/-3 V DC/DC 转换器 (
R12P21503D) 来评估这些晶体管。但 M1H 晶体管在完全增强时将不会工作。因此,尽管现有的布局可行,但与推荐的 +18 V 栅极-源极电压相比,传导损耗明显增多。
RECOM 的 DC/DC 电源非常灵活。不使用 +15/-3 V 不对称输出,而是使用同一个 DC/DC 转换器生成单端 18 V 电源。但由于 R-REF01-HB 设计为使用双电源工作,您需要对电路板进行一些小改动。
- 打开 R-REF01-HB 包装盒,从套件随附的 DC/DC 转换器中,取出两个 R12P21503D DC/DC 转换器。
(也可以改用两个 R12P209D,这两个转换器未在 R-Ref01-HB 套件中提供)
图 1:选择合适的转换器
- 剪下转换器 +15V/-3 V 一端的 Gnd 引脚。
确保引脚剪得尽可能短。该引脚不应与 R-Ref01-HB 的最上层 PCB 焊盘接触。
(注意:如果您使用这些转换器设计自己的 PCB 布局,不必强制移除此引脚 - 只需在布局中将其断开 (NC)。
图 2:移除 GND 引脚
- 将转换器插入 R-REF01-HB PCB。
图 3:安装转换器
- 焊接 PCB 底部焊盘,暂时焊接中间的 GND 焊盘。
图 4:焊接转换器
- 下一步是在 ...