与一般的主流不同,该项目的兴趣不是将GaN 材料使用在常见的650V范围内,而是运用在低于 100V 的 DC/DC 转换,也就是服务器应用以及汽车和航空航天工业的低功率 PoL 转换器。来自奥地利、比利时、德国、荷兰和爱尔兰的 11 家行业领导者和研究机构共同加入了这个项目。RECOM 集团也参与了这些新技术的开发,并遵循公司的目标在电源转换领域上带来创新、集成 (3DPP) 和更可靠的解决方案。
其他形状和绕组结构也可能可行,取决于可用空间、必要的耦合、电流容量等因素。图 3 描绘了一个简单的 1:1 变压器设计,磁性材料采用相同的环形磁芯形状。嵌入式变压器的优点是增加了污染等级并降低了爬电距离和间隙要求。
要满足更高电感值和更高电流所需的面积明显增加了。虽然磁片的嵌入过程已在更大的范围上 (10x10 cm) 得到验证,但最理想的是较低电流的应用,最高到2A。有些参数会造成影响,例如绕组数量会增加电感的直流电阻但降低整体效率。
材料及可靠性
在项目中测试了 10 多种不同的磁性片材以确定是否适合嵌入。就如片式电感一样,片材也有不同的属性。 片材是在高压下嵌入然后封装在 PCB 中。为了评估电气参数的稳定性和机械一致性,根据汽车标准(AEC Q200)对大量样品进行了长期可靠性测试,包括:温度循环(2000 次)、温湿度偏压(85°C、85% RH 下 1000 小时)、高温储存(125°C下1000 小时)、低温储存(-55°C下1000小时),以及高度加速压力测试(130°C、85% RH 下 96 小时)。只有少数材料不但通过了这些测试也没有改变参数或造成 PCB分层。 这些知识有助于运用这个技术,在设计阶段避开风险材料因为有些材料会在嵌入过程中破裂。
图 4 – 有分层(左)和无分层(右)的嵌入式磁片横截面。
大多数片材适用于 1MHz 至 5MHz 之间的开关频率。除了对磁性片材进行测试以外,该项目还开发适合20MHz左右开关频率的新型磁性材料。在几项试验的过程中也成功产出了一种可以嵌入的新型化合物。
芯片级集成
正如项目名称所示,目标之一是将 GaN 器件(开关)与 CMOS 驱动器集成在一起。为了符合集成过程的电气和物理要求,GaN 和 Si 器件均在开发过程中历经多次迭代的自行开发和制造。新开发的工艺称为晶圆直接键合 (IBM),能在切割之前键合两个晶圆。这个复杂的过程仍在测试阶段,但当预期的障碍被克服后,这将是芯片集成的另一个里程碑,因为一个器件结合了两种半导体材料的优点达到了两全其美。实际上,驱动器和开关之间没有寄生电感的话可以在数百 MHz 范围内实现极高的开关频率,结果是无源组件(磁性组件和电容器)的尺寸必须够小,进而大幅降低功率转换的体积。
GaNonCMOS成员: Katholieke Univeriteit Leuven, University College Cork – National University of Ireland (Tyndall – UCC), Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung E.V, IHP GmbH – Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für Innovative Mikroelektronik GmbH, EpiGan NV, IBM Research GmbH, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft AG, RECOM Engineering GmbH & CO KG, NXP Semiconductors Netherlands BV, X-FAB Semiconductor Foundries AG, PNO Innovation NV