面向智能工厂自动化的单相交直流电源

Industrial control cabinet with DIN rail power supplies from RECOM
边缘计算时代的智能工厂自动化已然截然不同,其对分布式和集中式算力的需求大幅提升,同时对供电的要求也更为严苛。如今的智能工厂中,从可编程逻辑控制器、运动控制器,到传感器网络、分布式输入输出模块和边缘人工智能系统,所有设备的运行都依赖稳定、紧凑且稳压的直流供电。大型机械设备通常可自行完成交直流转换,但智能工厂中数量众多的分布式智能元器件却不具备这一能力,而单相 DIN 导轨式电源恰好能在这一环节发挥关键作用。

边缘计算时代的智能工厂自动化

现代智能工厂从设计之初便融入了先进的自动化技术和人工智能技术,而传统工厂也正逐步进行智能化改造,加装智能传感器、高性能边缘处理器和实时通信系统。这些升级举措使得工厂内低压直流供电设备的数量大幅增加。单相 DIN 导轨电源则提供了理想的解决方案:它能将工厂中易得的交流电,在负载就近位置精准转换为稳定的稳压直流电。

智能工厂供电的 DIN 导轨系统

安装在智能工厂控制柜内的RECOM DIN 导轨电源
图 1 DIN 导轨系统专为工业电子设备的便捷安装设计
DIN 导轨系统是工业控制设备的行业标准安装平台,支持快速免工具安装,设备运行稳定,且维护操作简便。

在典型的智能工厂控制柜中,单相交流电通过导管引入,分配至多个 DIN 导轨电源,每个电源直接为本地设备供电,或通过导管为远程负载提供稳压直流电。智能工厂通常会配备多个 DIN 导轨面板,实现真正的负载点供电分配。

智能工厂自动化典型应用场景

  • 可编程逻辑控制器是自动化的核心设备,负责控制输送机、执行器、机器人及整个设备的运行流程,需纯净的稳压直流电供电。
  • 运动控制器对供电的精准性和稳定性要求极高,以实现高精度的定位和速度控制。
  • 随着数字化监测的普及,传感器网络和分布式输入输出模块的应用愈发广泛,几乎所有工艺参数的监测传感器,都需要稳定的低压直流供电。
  • 边缘人工智能系统的应用已成常态,使得本地电力负载增加,不间断、高质量的直流供电也因此变得更为关键。

智能工厂自动化的供电需求

传统工业设备通常直接采用单相交流电(230 V / 50 Hz 或 120 V / 60 Hz )供电,而如今的智能工厂设备,其精密电子元件、处理器和通信接口,却越来越依赖稳压低压直流电。设备的功率需求跨度极大,基础传感器仅需数瓦功率,而边缘计算设备和电机控制设备的功率需求可达数十甚至数百瓦。设计人员需重点解决以下问题:

  • 部署多个分布式的负载点直流供电装置
  • 应对人工智能 / 边缘计算带来的功耗增长问题
  • 避免传统配电系统出现电压骤降和过热现象
  • 实现控制柜内部的高效热管理
  • 保障供电隔离的可靠性、监测的便捷性和维护的简易性

单相交直流 DIN 导轨电源能巧妙解决上述难题:单相电源在工厂中随处可得,相比三相电源,其安装更简单、成本更低,且可在负载就近位置实现紧凑的模块化部署。

面向智能工厂的稳定紧凑供电方案

RECOM DIN 导轨安装式 RACPRO1-S 系列
图 2:RECOM 单相 DIN 导轨电源——RACPRO1-S 系列
RECOM单相 DIN 导轨AC/DC电源专为满足智能工厂自动化的供电需求设计,可适配通用单相交流电输入,即便在输入电压波动、工作热环境恶劣的情况下,仍能输出高稳定性的稳压直流电。

RACPRO1-S 系列电源体型纤薄、性能优异,经过优化设计,可适应严苛的工业环境和智能工厂工况。

核心特性:
  • 通用电压输入:85–277 VAC(可耐受全球范围内的电压骤降)
  • 符合 IP20 防护等级的纤薄 DIN 导轨设计,配备 25° 推入式连接器
  • 可提供 5 秒 150% 峰值功率(完美适配电机启动浪涌和感性负载)
  • 仅靠自然散热,即可在 - 40℃至 60℃环境下满功率运行(60℃以上需降额使用)
  • 安全认证:符合 IEC/EN/UL 61010-1 及 61010-2-201 标准
  • 电磁发射:符合 EN 61000-6-4 B 级标准
  • 电磁抗扰:符合 EN 61000-6-2 标准

型号 尺寸(mm) 功率(W) 直流输出规格(额定值 / 可调范围) 输出电流(A)
RACPRO1-S120 100 x 112 x 28mm 120 12/(12-15), 24/(24-29), 48/(48-56) 8, 5, 2.5
RACPRO1-S240 125 x 139 x 39mm 240 24/(24-29) 10
RACPRO1-S240E 125 x 139 x 39mm 240 12/(12-15), 24/(24-29), 48/(48-56) 15, 10, 5
RACPRO1-S480 135 x 155 x 52mm 480 24/(24-29), 48/(48-56) 20, 10

总结

在智能工厂自动化体系中,供电系统的重要性与计算和控制技术不相上下。选择合适的直流电源、在负载就近位置部署电源、保障电源的长期稳定运行,直接决定了工厂的设备运行时间、生产效率和系统可扩展性。

RECOM RACPRO1-S 系列单相 DIN 导轨电源经过市场验证,具备灵活、高可靠的特性,能在智能工厂各类智能自动化系统(从可编程逻辑控制器、运动控制系统,到传感器网络和边缘人工智能处理器)的需求点位,精准提供纯净的低压直流供电。该系列电源融合了纤薄的结构设计、通用的电压输入、强劲的浪涌功率承载能力、宽温工作范围和便捷的安装方式,为智能工厂打造了面向未来、稳定可靠的供电架构基础。

应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
重点 新
  • 业界最小尺寸的 120W DIN 导轨电源
  • 最高功率密度可达 500W / 升
  • 纤细设计(28 毫米宽),配备 25° 推入式连接器
  • 直流输入电压范围 88-370V
2 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点 新
  • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
  • 有源功率因数校正,功率因数>0.95
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 直流输入电压范围 88-370V
3 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点 新
  • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 分段交流输入,电压范围 85-132V 交流电及 170-277V 交流电
  • 最高效率达 94%
4 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点 新
  • 纤薄型设计(52mm 宽),配备 25° 推入式连接器
  • 有源功率因数校正,功率因数达 0.95
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 直流输入电压范围 88-370V