铁路应用的电源

车站的高速列车
数据是现代铁路基础设施的核心。货运和客运列车都需要强大的通信以在机车车辆系统之间、火车之间以及火车和控制中心之间传输位置数据。此外,现代旅客列车还配备了便利和娱乐等功能,例如上网、信息显示屏、充电插座和自动售货机等。

由于这些案例的多样性,铁路 适用多种有线和无线标准。有线标准包括为汽车网络开发的 CAN 总线以及现场总线标准的衍生,比如ProfiNet 和工业以太网 (IE) 网络变得越来越普遍(例如 Cat 5e、Cat 6 和 Cat 7),同时以太网供电 (PoE) 技术也越来越被采用。

无线标准包括商用蜂窝网络 (3G/4G/LTE/5G) 或定制系统,例如欧洲铁路交通管理系统 (ERTMS) 的 GSM-R 标准,而中短程通信可以使用 LoRaWAN 或 WiFi (IEEE802.11a/b/g/n/ac) 等低功率无线电。

数据通信系统必须满足苛刻的要求

这些通信网络在列车运行和乘客体验质量上扮演重要角色。铁路设备的使用寿命通常为 20 年因此通信系统必须非常可靠且易于更新。然而这是一个重大的挑战,因为铁路环境压力很大,温度极端变化(-40°C 至 +85°C)、加上长期冲击和振动以及暴露在不受控制的 EMC 环境中。因此铁路数据通信系统的电源必须满足严格的性能标准,例如:

  • EN 50155 铁路应用—机车车辆上使用的电子设备
  • EN 61373 机车车辆设备—冲击和振动测试
  • EN 50121-3-2 电磁兼容性—机车车辆—设备
  • EN 50124-1 隔离协调—机车车辆—设备
  • EN 50125-1 环境条件—机车车辆—设备
  • EN 45545-2 铁路车辆防火

举例来说,EN 61373 依不同的安装类别定义了轨道环境中的冲击、振动和温度等级。这些等级从转向架上最严苛的环境到更温和区域如车身内部(1类,B级)。EN 50125-1 则涵盖高温浸泡、盐雾和热循环,符合高加速寿命测试(HALT)因为包含了冲击、振动和环境温度(非强制性)。

为满足这些严苛的标准,RECOM 的产品需通过多项测试,其中包括使用内部的振动测试设备进行全面的性能评估。

DC/DC 转换器必须处理不可预测的电源浪涌和骤降

DC/DC 转换器 是通信系统配电系统的关键部分。铁路机车车辆采用直流配电系统以便在发电机或受电弓发生故障时使用电池维持电力。最新版的 EN 50155 定义七种不同的标准化直流电压,而 110 VDC 最常用在客运列车。尽管如此,在全球 24V 至 72VDC 电压仍常被普遍使用,最常用在轻轨、有轨电车和无轨电车。为了满足标称输入电压的要求,铁路应用 开发人员选择 4:1 转换器,例如 RECOM 的 RP20-FR 和 RP40-FR series 系列,因为它们仅用三种不同的型号就涵盖了整个标称输入电压范围。

不过铁路直流电源并不是一个干净的电压源。EN 50155 允许正常运作时有 +25%/-30% 的变化,电压骤降到 60% 并持续 100ms 且不会导致「功能上的偏差」,在一秒内达到标称值的 125% 到 140% 且不影响性能。为了应对这些变化,110V 系统的 DC/DC 转换器通常必须在 66 至 154VDC 的范围内工作。再者,根据 EN 61000-4-x 系列标准的定义,系统电源轨上也有快速瞬态过电压因此要求电源能够处理高达 160 至 200V 的额外电压。 除此之外,也可能完全丧失电力,针对这类型况 EN 50155 将中断定义为以下两类:常见的 10ms (S2) 和 20ms 输入短路且性能没有下降的最坏情况 (S3),而某些设备在电源转换期间可能会中断 30 ms 之久(C2 级)。导轨 DC/DC 转换器的规格有时包括英国 RIA 12 标准,其中定义了在 110 V 系统中高能量浪涌高达 385 V 并持续 20ms。

RECOM 的铁路数据网络应用 DC/DC转换器

数据通信电源的范围可以从提供具备传感器和 WLAN 节点的模块的低功率 DC/DC 转换器,到必须满足车辆段轨道车辆系统需求的高功率轨道旁应用。如上所述的低功率 WLAN 系统可由 DC/DC 转换器供电,例如 RP08-AW 系列可提供高达 8 W 的稳压电源。系列通过 EN 50155 认证具有 4:1 输入电压范围和 1.6kVDC 隔离。此外,它的效率高达 88% 并提供过载保护 (OLP)、过压保护 (OVP) 和短路保护 (SCP)。砖型 DC/DC 转换器在高功率铁路应用中很受欢迎。例如 RPxxx-RW 和 RPxxx-RUW 系列,有些型号具有 12:1 宽输入范围,24 至 110VDC 标称值涵盖了所有电源轨标准包括浪涌和欠压。RECOM通过针对外部电路的设计建议支持这一点。

根据预期用例来预估功率预算非常重要。IP 摄像机等 PoE 节点的功耗通常在 7-8W,如果车厢有六个这种节点,总 PoE 输出预算为 60W。请务必选择合适的 DC/DC 转换器,以提供足够的输出功率维持正常运作,同时考虑系统功率要求以及输出功率预算。请记住在高工作温度条件下也要将 DC/DC 转换器的输出功率降额纳入考虑。除此之外,系统电压也因所选网络而异。例如 CAN 总线是 5 V系统,因此 IEEE 802.3at PoE 标准可以使用42.5 至 57VDC 输入范围的转换器。

RECOM 满足广泛的铁路需求

RECOM 拥有种类丰富的坚固耐用、符合 EN 50155 标准的DC/DC 转换器产品系列,并为铁路应用提供从低功率(8–240W)模块到高达 10kW 电源的交钥匙解决方案,且可提供定制服务。底盘安装也十分常见,因此在这方面RECOM 提供 40W 至 1kW 即插即用解决方案。这些「机上解决方案」是无须任何妥协即可完全符合铁路标准的系统电源解决方案。RECOM 的 RMD 500W 和 RMSD 1kW 系列是冗余 n+1 动力装置的完美解决方案,实现安全可靠的机车车辆应用。

另一个例子是 (40/75 W) 150–300W 加固型 RMD 系列,它具有 12:1 超宽输入范围 24V–110VDC ,完全符合 EN 50155 和上述的所有子相关标准。这些「即用型」器件不需要任何外部电路,配备超宽范围输入 14,4–154V/170V、升压电源、EMC/干扰保护、主动浪涌电流限制、有源输入反极性保护、保持时间 (S2)、符合 OVC3 和 PD2 的增强隔离、可调输出以及输出 ORing 二极管。

对于定制设计,RECOM 提供全面的工程支持、详细的环境合规报告以及电磁兼容性(EMC)评估。我们也提供参考设计,其中包括符合 EN 50121-3-2 标准所需的 EMI 滤波等功能以及 24–48V 或 72–110VDC 标称输入电压转换器。
应用
  系列
1 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
重点
  • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
  • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
  • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
  • 标称 24 V 和 110 V 超宽范围输入
2 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
重点
  • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
  • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
  • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
  • 标称 24 V 和 110 V 超宽范围输入
3 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
重点 新
  • 完全符合 EN50155 轨道交通电子设备标准,无需外部电路
  • 11:1 超宽输入电压范围,减少产品型号种类
  • 转换效率优异,功耗极低,全生命周期稳定运行
  • 集成有源输入反极性保护功能
4 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
重点
  • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
  • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
  • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
  • 标称 72 V 和 110 V 的宽范围输入
5 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
重点 新
  • 完全符合 EN50155 轨道交通电子设备标准,无需外部电路
  • 12:1 超宽输入电压范围,减少产品型号种类
  • 转换效率优异,功耗极低,全生命周期稳定运行
  • 集成有源输入反极性保护功能
6 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
重点
  • 4:1 宽输入电压范围
  • 1.6 kVDC 隔离电压
  • 通过 UL60950-1、EN50155 认证
  • 效率最高可达 88%
7 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
重点
  • 12:1 超宽输入电压范围
  • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
  • 在整个输入电压范围内均能保持高效率
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需冷却或降额
8 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
重点
  • 12:1 超宽输入电压范围
  • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
  • 在整个输入电压范围内均能保持高效率
  • -40°C 至 +68°C 温度范围,无需冷却或降额
9 RECOM | RP100H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 宽输入范围
  • 110 Vin 具有 3 kVAC 增强绝缘,24 Vin 和 48 Vin 具有 2.25 kVDC 基础绝缘。
  • 效率最高可达 93%
  • 没有最低负载要求
10 RECOM | RP120Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 宽输入范围
  • 110 Vin 具有 3 kVAC 增强绝缘,24 Vin 和 48 Vin 具有 2.25 kVDC 基础绝缘。
  • 效率最高可达 90%
  • 没有最低负载要求
11 RECOM | RP180H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 宽输入范围
  • 110 Vin 具有 3 kVAC 增强绝缘,24 Vin 和 48 Vin 具有 2.25 kVDC 基础绝缘。
  • 效率最高可达 91%
  • 没有最低负载要求
12 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
  • 4:1 宽输入电压范围
  • 2.25 kVDC 隔离电压
  • 效率最高可达 89%
  • 六面连续屏蔽
13 RECOM | RP240H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 宽输入范围
  • 110 Vin 具有 3 kVAC 增强绝缘,24 Vin 和 48 Vin 具有 2.25 kVDC 基础绝缘。
  • 效率最高可达 91%
  • 没有最低负载要求
14 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
  • 4:1 宽输入电压范围
  • 24 Vin 和 48 Vin 具有 1.6 kVDC 隔离电压,110 Vin 具有 3 kVDC 隔离电压。
  • 效率最高可达 92%
  • 六面连续屏蔽
15 RECOM | RP75H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 宽输入范围
  • 110 Vin 具有 3 kVAC 增强绝缘,24 Vin 和 48 Vin 具有 2.25 kVDC 基础绝缘。
  • 效率最高可达 91%
  • 没有最低负载要求
16 RECOM | RP90Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 4:1 宽输入范围
  • 110 Vin 具有 3 kVAC 增强绝缘,24 Vin 和 48 Vin 具有 2.25 kVDC 基础绝缘。
  • 效率最高可达 90%
  • 没有最低负载要求