RECOM RACPRO1 系列:下一代 DIN 导轨电源

RECOM RACPRO1-T480/24 导轨式电源
RECOM公司自 1975 年成立以来,始终专注于创新、性能和品质。因此公司推出了一系列高可靠性电源解决方案 —— 包括 AC/DC 电源、DC/DC 转换器和开关稳压器,这些产品已在工业、医疗、国防、电信、交通和能源等行业从控制柜到传感器的各种苛刻应用中得到了验证。

DIN 导轨标准及其演变

DIN 导轨电源在工业应用中具有诸多优势,但同时也给用户带来了一些挑战。德国标准化学会 (Deutsches Institut für Normung, DIN) 是在国际上代表德国的官方国家标准机构。 DIN 涵盖了众多标准,其中包括用于安装电源和相关设备(断路器、继电器、接触器、接线端子、数据网络组件、可编程逻辑控制器等)的 DIN 导轨标准。

DIN 导轨于 20 世纪 20 年代推出,目标是统一开关设备的安装标准,并促进不同制造商之间的元件互换。DIN 导轨安装彻底革新了工业应用的电气柜设计。这一理念效果显著,从而迅速传播至整个欧洲乃至全球,并最终成为 IEC/EN 60715 标准。

DIN 导轨电源的特点和应用

RECOM 的 DIN 导轨安装式电源图片
图 1.RACPRO1 系列成员:T240(左)、T480(中)和 T960(右)
DIN 导轨安装电源需要具备一些特殊功能,以区别于标准工业设备。它们通常处于连续运行模式,即使在生产线关闭时也保持运行,这意味着它们必须具有较长的使用寿命。高效率同样必不可少,无论在满载还是空载条件下,都能节约能源并尽量减少内部散热。另一个重要特性是具备工业级防护,以抵御欠压和过压波动、电压浪涌、短路、过载和过温等情况。

RECOM 的经济型 REDIIN 系列已成为 DIN 导轨电源产品线中的佼佼者。 REDIIN120, REDIIN240, 和 REDIIN480 分别提供 120 W、240 W 和 480 W 的功率,在满足多种工业级控制柜的技术要求的同时,保持了高质量和高可靠性。

为了满足自动化和控制系统、工业机器人以及机床和数控系统等最为严苛的工业应用需求,我们推出了 RACPRO1 系列 DIN 导轨电源。RACPRO1-T240, -T480, 和 -T960 分别提供 240 W、480 W 和 960 W 的功率(见图 1)。它们采用创新且醒目的人体工学设计,25 度安装的免维护直插式接线端,无需工具即可操作。DIN 导轨夹设计,实现了设备的免工具安装与拆卸。

人体工学设计和免工具安装

RACPRO1-T240、-T480和-T960系列电源分别提供 240 W 、480 W 和 960 W 的功率,支持通用交流(3 x 320 VAC 至 3 x 575 VAC)和直流(430 VDC 至 850 VDC)输入电压范围。RACPRO1-T240系列还支持两相输入电压(2 x 350 VAC 至 2 x 575 VAC),即使其中一个相位失效,也能无降额连续运行。欠压锁定(UVLO)与开启滞后相结合,可防止在电压过低或使用波动电网时电源不受控接通。

宽工作温度范围和功率增强功能

输入端高达 6 kV 的增强浪涌强度和输出端 >35 V 的增强反向电压强度,结合 -40°C 到 +70°C 的宽温度范围,使其能在恶劣的工业环境及可再生能源领域的户外应用中使用。RACPRO1-T480 和 -T960 系列凭借创新的电路拓扑结构实现了 >0.9 的功率因数,但与传统设计不同,它们省略了单独的 PFC 级。主动浪涌电流限制可更精确地调节外部断路器,并在接通时减小其电流负载。

RACPRO1-T 系列电源的效率高达 94.1% 和 97.1%,这使得其拥有极高的封装密度,外形纤薄,宽度仅为 43 mm (-T240)、52 mm (-T480) 和 80 mm (-T960)。它们可以直接安装在 DIN 导轨上,相互之间无需额外间距,这意味着可以充分利用剩余空间安装其他组件。低功耗和优化的 PCB 散热设计,使得产品在满载和 40°C 的环境温度下,具有超过 80,000小时的超长寿命。

RACPRO1 电源的工作温度范围为 -40°C 至 +70°C(在高达 60°C 时全功率输出),并支持高达 150% 的增强功率(持续时间:5 秒),以应对高电容和高电感负载。电源在 45°C 时可提供 120% 的额外热功率输出,如果系统不在较高温度范围内持续运行,用户无需购买额外的电源。

RACPRO1-T480 和 -T960 配有 LED 负载显示屏,可实时显示实际的能量输出。电源配有一个独立的开关,用户可在支持 150% 增强功率的标准模式、具有恒流特性的电池充电模式和无需额外均衡线的被动负载共享并联操作模式之间切换。系统空载功耗低(-T240:1 W;-T480 和 -T960:3 W),因此,系统在待机模式或维护工作期间,能耗保持在最低水平。

DIN 导轨电源的新标准

RECOM 导轨电源
图 2. RACPRO1-T960 系列
RECOM 的 RACPRO1 系列产品为 DIN 导轨电源设定了新的标准。其创新的单级架构提供了最小设计、最轻重量下的最高效率。

RACPRO1-T960 系列以目前市场上最高的效率(97.1%),最窄的设计宽度(80 mm)和最轻的重量(略高于 1140 g)而备受瞩目。

如需了解全新 DIN 导轨电源系列的更多信息,请访问 RACPRO1 网页。
应用
  系列
1 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 43 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 主动浪涌电流限制功能
  • 支持 2 x 350 V 至 2 x 575 V 两相交流
2 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
3 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 80 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒