隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求

Stylized city with 5G network symbols and signals
低功率隔离式 DC/DC 转换器尺寸小巧,适用于通信设备、仪器仪表和工业电子领域,可以为许多对空间要求严苛的应用提供理想的解决方案。RECOM 提供广泛的 1W 和 2W 隔离式 DC/DC 转换器供您选择。本博客将将介绍这些器件的一些具体应用。

非稳压与稳压转换器

RECOM 提供稳压与非稳压隔离式 DC/DC 转换器 。选择哪种取决于具体应用。如果电源电压稳定并且负载保持相对恒定,则非常适合采用非稳压 DC/DC 转换器。这是因为非稳压 DC/DC 转换器也能提供电压电平转换、电流隔离和短路保护(/P 型号),同时成本比稳压 DC-DC 转换器要低得多。

相反,如果电源电压或负载不稳定,则需要采用稳压转换器,稳压转换器经过精心设计,可以在输入电压或负载发生变化时将输出电压保持在所需的值。如果输入电压发生变化(例如由电池供电)或负载可变(包括空载条件),则稳压 DC/DC 转换器将保持固定的输出电压。

在一些低功率设计中,半稳压转换器可提供最佳折衷方案。半稳压转换器是一种在变压器的次级侧采用低压差 (LDO) 线性稳压器的非稳压转换器,无论负载条件如何,都可将输出保持在所需的值。这种解决方案具有独特的优势:如果负载突然移除,输出电压将保持稳定,并且转换器将继续受到短路保护。但由于额外增加了稳压级,与非稳压转换器相比,总体效率会有所降低而且成本会有所增加。

下列列出了此类多功能器件的一些应用领域。根据具体应用,可搭配使用稳压和非稳压转换器。

栅极驱动器电源

隔离式 DC/DC 转换器广泛应用于高压逆变器的栅极驱动器中。例如,光伏 (PV) 太阳能电池板产生高压直流输出,可通过高压三相逆变器将该输出转换为交流输出。直流电压可能高达 1000 V 或更高,逆变器模块与地之间的悬浮电压通常可达几百伏;因此,无论出于功能考虑还是安全起见,都需要进行隔离。

尽管可以使用光耦合器来隔离控制信号,但仍需采用隔离式 DC/DC 驱动器作为隔离式栅极驱动器电源。RECOM 提供一系列隔离式 DC/DC 转换器模块,为 IGBT、SiC MOSFET 或 GaN HEMT 功率器件提供简单的电源解决方案

RECOM 最佳 DC/DC 转换器系列因电源开关技术而异,可分为以下几类:

  • IGBT 功率器件: RECOM 的 RH、RV、RP、RGZ、RKZ、RxxPxx 和 RxxP2xx 系列 DC/DC 转换器提供 +15 V 和 -9 V 的不对称输出电压,非常适合仅使用单个 DC/DC 转换器为 IGBT 驱动器供电的应用。

  • SiC MOSFETs: RxxP22005D 和 RKZ-xx2005D 系列提供 +20 V 和 -5 V 的不对称输出电压,可高效且有效地开关 SiC MOSFET。RxxP21503D 系列提供 +15 和 -3 V 的不对称输出电压,可高效开关第二代 SiC MOSFETs.

  • GaN HEMTs: 采用 RECOM 的 RP-xx06S 和 RxxP06S 系列 DC/DC 转换器(具有高隔离电压和低隔离电容)供电时,高压摆率 GaN 晶体管驱动器可在 +6 V 电压下实现最佳开关性能。此外,在必须考虑较高噪声和干扰的 GaN 应用中,RECOM 还提供具有 +9 V 输出电压的转换器,该输出电压可以用齐纳二极管分为 +6 V 和 -3 V,以在关断时提供负栅极电压,确保栅极电压始终低于导通阈值。

工业应用中的隔离串行链路

现场总线是一个通用术语,用于描述工业应用中的串行总线系统,该系统将电子传感器和执行器相互连接,并将它们连接到多个主设备,如 PLC 或工业 PC。现场总线通常跨越较长的距离,并且通常包括差分双绞线连接等功能,以实现具有高可靠性的高速数据通信。在总线和每个系统连接之间,务必要实现信号与电源隔离,以防在电缆网络与所连接的系统之间出现瞬态过电压。此外,隔离不仅能够消除网络中的接地回路,减少信号失真和误差,还可以防止出现电压/接地失配。

例如,控制器局域网 (CAN) 总线最初是为汽车应用而开发的,但其稳健的协议已被广泛应用于各种工业应用。该协议指定电缆最长为 40 米,节点最多为 30 个。其他现场总线标准也规定了类似的 DC/DC 要求,包括 Modbus、Profibus 和 Interbus 等。

举例来说,RECOM 的 RxxCT(E)xx 系列稳压转换器即为适合为隔离式现场总线接口供电的隔离式 DC/DC 转换器,其标称输入电压为 5V,在输出为 5 V 或 3.3 V 时可提供 0.5 W 或 1 W 功率—并且采用 SMD-16 封装。此外,该器件可实现 5 kVAC 增强隔离。

IIOT 传感和控制应用



图 1:隔离工业控制输出模块(来源:RECOM)
工业物联网 (IIOT) 为工厂设计师解锁了一些新功能。IIOT 中互连传感器数量庞大,可支持用户对传统工业运营进行大量改进,包括执行预测性维护、基于状态的设备监测 (CBM) 和对工业过程进行实时数字建模。工厂电力基础设施性能不佳,具有接地回路、电压浪涌和高水平电气噪声,这种设计并不适用于灵敏型传感器和微控制器。因此,在工厂环境中需要使用隔离电源。然而,许多传感器或数据采集电路的功耗极低,因此 1 W 或 2 W 转换器通常就足以满足需求。

IIOT 应用还包括一些控制元件。图 1 显示了适用于工业 PLC 或分布式控制系统 (DCS) 中控制输出模块的隔离数模转换 (DAC) 电路。

DAC 需要由单个 +5 V 电源供电,但输出缓冲器需要 +/-12 V 电源来提供双向输出电压范围。隔离式 +/-12 V 电源可由 R1DX-0512/H提供,这是一款性价比高、外形小巧、采用开放式框架的 1 W SMD 隔离式双输出 DC/DC 转换器。R-78E-0.5 开关式稳压器 从 +12 V 供电轨向 DAC 提供 +5 V 电压。

R1DX 系列的工作电压为 5 V,并提供 ±5、±9、±12 和 ±15 双输出。输出电压可以为典型的有源传感器和用于数据分析的微控制器或 DSP 前端供电。

医疗应用

医疗应用 在医院和非医院环境中都要遵守严格的监管要求,必须将 患者和操作者的安全放在首位。在 医疗设备中,通常需要使用 DC/DC 转换器,转换器可以采用源自电池或交流电的直流输入,并将电压转换为电路所需的电压或为传感器等外设供电所需的电压。在大多数情况下,DC/DC 转换器的输入电压较低,如 5 V 或 12 V,同时输出电压也较低,如 +/-5 V 或 3.3 V。从功能上来讲,并非总是需要隔离,但可以应用隔离来断开接地回路、帮助控制传感器之间的串扰、减少电磁干扰 (EMI) 或从正电源产生负电压轨。相反,即使从功能角度不需要实现隔离,出于安全原因,仍可能需要实现隔离,即使输入和输出电压很低并且完全处于规定的“安全”电压范围内也是如此。

RECOM 可提供许多输出功率更高的医疗级 DC/DC 转换器;然而,RECOM 已推出输出功率为 1 W、采用紧凑型 SIP7 封装的医疗级非稳压 DC/DC 转换器 REM1,扩展了产品的功率范围。REM1 具有 5.2 kVDC/min 的增强隔离和 2MOPP*/250VAC 工作电压。REM1 可提供 3.3、5、12、15 或 24 V 输入,和 3.3、5 或 12V 输出,效率高达 85%。工作温度范围为 -40°C 至 +90°C。此外,如果配备简单的外部 LC 滤波器,该转换器可达到 EMC B 级水平并符合 60601-1-2(第四版)医疗 EMC 标准要求。此外,该转换器完全符合 CB、IEC/EN 和 ANSI/AAMI 60601(第三版)、RoHS2+ (10/10) 和 REACH 安全标准,并提供五年保修。

*2MOPP = 双重患者保护

分布式电源架构 (DPA) 系统

DPA 系统通常用于高功率负载与低功率控制设备相结合的工业控制中。AC/DC 电源 通常提供 24 V 或 48 V 的系统总线电压,为电机、泵和类似的电气设备供电。

然而,控制器、逻辑电路和其他电子设备需要由 3.3 V、5 V、12 V 或 15 V 低电压供电。低功率隔离式 DC/DC 转换器可提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V、+/-12 V、+/-15 V 及类似电压。对于采用机架设计的应用,DC/DC 转换器是位于负载点 (PoL) 的设备,放置在需要使用它们供电的负载旁。这可以最大限度降低转换器和器件之间的压降,并可以降低拾取噪声导致信号衰减的可能性。

RECOM 提供可用于多种用途的低功率 DC/DC 转换器

低功率隔离式 DC/DC 转换器已广泛应用于许多具有各种专业要求的工业和医疗应用 中。RECOM 针对这些用途对设计进行了优化,提供一系列稳压和非稳压转换器。
应用
  系列
1 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, SMD R1DX Series
重点
  • 功率为 1 W,采用 SMD 封装
  • 引脚与 R1D 系列兼容
  • 满载时工作温度范围为 -40°C 至 +95°C
  • 高达 3 kVDC/1 s 或 1 kVDC/1 s 的隔离
2 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT REM1 Series
重点
  • 医疗级 DC/DC 转换器
  • 250 VAC 工作电压,2MOPP
  • 5.2 kVDC 隔离适用于 250 VAC 工作电压
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
3 DC/DC, 1.0 W, THT RP Series
重点
  • 独立绕组的壶形铁芯变压器
  • 虽然尺寸小巧,但具有高达 5.2 kVDC/1 s 的基本隔离
  • 连续短路保护(可选)
  • 效率最高可达 82%
4 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
重点
  • 紧凑型 10.35 x 7.5 mm SMD 封装
  • 薄型设计 (2.5 mm)
  • 3 kVDC/1 min 隔离电压
  • 低 EMI 辐射
5 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
重点
  • 紧凑型 10.3x7.5 mm SMD 封装
  • 5 kVAC 增强隔离
  • 5 V 或 3.3 V 后调节、可选输出
  • 低 EMI 辐射
6 DC/DC, Single Output, THT R-78E-0.5 Series
  • 低成本开关稳压器
  • 高启动电流能力
  • 效率最高可达 95%
  • 短路保护
7 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RGZ Series
  • 2 W 单路和双路输出,采用 DIP14 封装
  • 3 kVDC 或 4 kVDC 隔离电压
  • 连续短路保护(可选)
  • 提供定制解决方案
8 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, THT RH Series
  • 3kVDC/1 s 或 4 kVDC/1 s 隔离电压
  • 连续短路保护(可选)
  • UL94V-0 封装材料
  • 效率最高可达 84%
9 DC/DC, 2.0 W, THT RKZ Series
  • 高隔离 2 W 转换器
  • 3 kVDC/1 s 和 4 kVDC/1 s 基本隔离电压
  • UL94V-0 封装材料
  • 连续短路保护(可选)
10 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RKZ-xx2005 Series
  • 功率共享
  • 每秒 3 kVDC 和 4 kVDC 的高隔离
  • 效率最高可达 87%
  • -40°C 至 +85°C 的宽范围工作温度
11 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RP-xx06 Series
  • 6 V 输出,适用于 GaN 驱动器应用
  • 具有独立绕组的壶形铁芯变压器
  • 5.2 kVDC 高隔离,尺寸紧凑
  • 低隔离电容(最高为 10 pF)
12 DC/DC, 2.0 W, THT RV Series
  • 通过 UL/CSA/IEC/EN 安全认证并获得 CB 报告
  • 6 kVDC/1 s 隔离电压
  • 连续短路保护(可选)
  • 效率最高可达 82%
13 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RxxP06 Series
  • 6 V 输出,适用于 GaN 驱动器应用
  • 具有独立绕组的壶形铁芯变压器
  • 5.2 kVDC 高隔离,尺寸紧凑
  • 低隔离电容(最高为 10 pF)
14 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RxxP21503 Series
  • +20/-5 V 和 +15/-3 V 非对称输出,适用于 SiC 驱动器应用
  • 符合共模电压为 1 KV 时的 65 kV/μs 要求
  • +15/-9 V 非对称输出,适用于 IGBT 驱动器应用
  • 具有独立绕组的壶形铁芯变压器
15 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RxxP22005 Series
  • +20/-5 V 和 +15/-3 V 非对称输出,适用于 SiC 驱动器应用
  • 符合共模电压为 1 KV 时的 65 kV/μs 要求
  • +15/-9 V 非对称输出,适用于 IGBT 驱动器应用
  • 具有独立绕组的壶形铁芯变压器
16 DC/DC, 2.0 W, THT RxxP2xx Series
  • 符合共模电压为 1 KV 时的 65 kV/μs 要求
  • 隔离电压为 6.4 kVDC
  • 连续短路保护(可选)
  • 独特的变压器系统
17 DC/DC, 1.0 W, THT RxxPxx Series
  • 通过 UL/CSA 和 IEC/EN 安全认证
  • 6.4 kVDC 高隔离
  • 连续短路保护(可选)
  • /X2 型号的输入/输出间隙 > 9 mm