SIP 型スイッチングレギュレータ

0.1-5A
RECOM の SIP 型スイッチングレギュレータは、スルーホール実装用途向けに、小型・高効率・高信頼性の非絶縁電源変換を求める技術者向けに開発されています。出力電流は 0.1~5A の範囲に対応し、産業機器やバッテリ駆動環境において、従来のリニアレギュレータに代わる高性能ソリューションとなります。

本 SIP 降圧・昇圧レギュレータはシングルインラインパッケージを採用し、優れた効率と安定した出力を実現。高密度 PCB レイアウトへ迅速に組み込むことが可能です。この非絶縁 SIP レギュレータは低電力変換を効率化し発熱を抑えるため、従来の 78xx 回路のリニューアルやシステム全体の効率向上に最適です。

産業制御機器や組込み電子機器において、これらの低電力スイッチングレギュレータおよび SIP 安定型電源モジュールはエネルギー損失を抑え、サーマルマネジメントを簡素化します。ピン互換によるドロップイン対応の SIP 電源レギュレータを活用することで、開発サイクルの短縮と再設計の工数削減が実現できます。

世界的な大手電源メーカーとして RECOM は、高効率 SIP レギュレータに対し長期供給保証と充実した技術サポートを提供します。これにより RECOM は産業用 SIP レギュレータおよび信頼性の高い電源変換ソリューションの第一選択肢となっています。

下記の詳細仕様を参照し、お客様の技術要件に最適な SIP 型スイッチングレギュレータを選定してください。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Current (A)
      シリーズ Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | R-78HE-0.3 Series | DC/DC, THT, 1.5W, Single Output
    Focus
    0.3 6.5 - 72 5 THT SIP3
    2 RECOM | R-78CK-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Focus
    0.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 12, 15, 3.3, 5 THT SIP3
    3 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Focus
    0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    4 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Focus
    1 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    5 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Focus
    2 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    6 RECOM | R-78S-0.1 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.1 0.65 - 1.3, 0.65 - 3.15, 0.65 - 3.3 1.8, 3.3, 3.6 THT SIP4
    7 RECOM | R-78HB-0.3 Series | DC/DC, THT, 7.2W, Single Output
    0.3 36 - 72 24 THT SIP3
    8 RECOM | R-78-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 4.75 - 30, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 8 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    9 RECOM | R-78E-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 6 - 28, 7 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 18 - 28 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    10 RECOM | R-78HB-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 9 - 72, 14 - 72, 17 - 72, 20 - 72 12, 15, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    11 RECOM | R-6 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1, 2 9 - 32, 11 - 32, 14 - 32 1.5 to 3.6, 1.5 to 4.5, 1.8 to 6, 1.8 to 9, 3.3 to 15 THT SIP12
    12 RECOM | R-78-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 4.75 - 18, 6.5 - 18 1.8, 2.5, 3.3, 5 THT SIP3
    13 RECOM | R-78B-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 4.75 - 26, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 9 - 32, 12 - 32, 16 - 32, 20 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    14 RECOM | R-78C-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 5 - 42, 7 - 42, 8 - 42, 12 - 42, 15 - 42, 18 - 42 1.8, 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    15 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 12, 3.3, 5 THT SIP3
    16 RECOM | R-78B-1.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1.5 4.75 - 18, 6.5 - 18, 8 - 18 3.3, 5, 6.5 THT SIP3
    17 RECOM | R-7 Series | DC/DC, THT, Single Output
    2, 3, 4 4.5 - 28, 6.5 - 28, 8.5 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 19 - 28 10 to 14, 13 to 17, 2.5 to 5.5, 3 to 5.5, 5 to 7.5, 5 to 8, 7 to 11 THT SIP12
    18 RECOM | R-78B-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    2 4.75 - 32, 6.5 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3

    よくある質問

    SIP 型スイッチングレギュレータは、実装スペースに制約のあるスルーホール設計において高効率な非絶縁電圧変換を必要とする技術者向けに開発されています。主に産業制御、組込みシステム、バッテリ駆動電子機器に搭載され、発熱抑制とシステム効率最大化が重要な場面で不可欠です。シングルインラインパッケージにより、高密度な既存回路および最新の PCB レイアウトの両方にスムーズに組み込めます。
    最大のメリットは効率です。リニアレギュレータは余剰電圧を熱として消費するため、大型でコストのかかるヒートシンクが必要になるケースが多いのに対し、スイッチングレギュレータは最大 97%の効率で電圧変換を行います。これにより発熱が大幅に抑えられ、ヒートシンクが不要となり、周辺部品の寿命も延びます。
    いいえ、SIP 型スイッチングレギュレータは非絶縁(入力と出力が共通グランド)です。電気的絶縁を必要としない負荷点point-of-load (POL)電源変換向けです。高電圧過渡からの保護や独立したグランドが必要な場合は、RECOM の絶縁型 DC/DC コンバータをご検討ください。
    はい。多くの SIP 降圧レギュレータは標準 78xx リニアレギュレータのピン互換アップグレード部品として専用設計されています。ドロップイン対応により再設計の工数を最小限に抑えながら既存システムの効率向上・近代化が可能となり、開発サイクルを加速できます。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。