RECOM の高効率定電流 LED ドライバーは、広範囲な AC または DC 入力に対応し、高性能照明向けに高精度なレギュレーションを実現します。ケース付き、スルーホール、ワイヤード、SMD の各フォーマットを取り揃え、0‑100%の PWM デジタル調光およびアナログ調光制御に対応し、最新の照明設計に高い柔軟性をもたらします。製品ラインナップにはケース付き、ポッティング、オープンフレーム、SMD タイプがあり、多様な機械的・熱的要件に対応可能です。
本 LED ドライバーモジュールの最大定格電流は 0.3A から 1.5A、出力電圧は最大 56V、入力電圧範囲は最大 60V に達します。長期間の安定動作を想定して設計されており、過酷なシステム環境下でも高精度な電流制御と高効率な電力変換を実現します。EN 規格および UL 規格の認証を取得しており、一部鉄道向け機種とワイヤードタイプは IP67 に対応し、過酷な環境や屋外での使用が可能です。
下記製品テーブルを参照し、調光方式、定格電流、保護等級に基づいて適切な LED ドライバーを選定できます。
本 LED ドライバーモジュールの最大定格電流は 0.3A から 1.5A、出力電圧は最大 56V、入力電圧範囲は最大 60V に達します。長期間の安定動作を想定して設計されており、過酷なシステム環境下でも高精度な電流制御と高効率な電力変換を実現します。EN 規格および UL 規格の認証を取得しており、一部鉄道向け機種とワイヤードタイプは IP67 に対応し、過酷な環境や屋外での使用が可能です。
下記製品テーブルを参照し、調光方式、定格電流、保護等級に基づいて適切な LED ドライバーを選定できます。