REFIN2U-S90/CL は、超薄型 2U「ステップ形状」筐体を採用したハイエンド AC/DC モジュールで、プッシュインボタン端子を搭載し、連続出力電力 90W、4.5 秒間 150% のピーク電力を供給できます。スマート定電流制限機能を備えた本電源装置は、IEC 及び UL の認証を取得しており、出力は UL1310 NEC クラス 2 の規定に基づく制限値に準拠しています。DIN レールへの取り付けは、あらゆる方向で定格に対応しており、必要に応じて追加の背面パネルウィングで支持することも可能です。独自の可聴ノイズ抑制機能により、分電盤がオフィスや住宅領域に設置される場合にも最適なフラットパネル電源装置となります。同じ 36mm スリム筐体で、30W 及び 60W のシスターシリーズもラインナップしており、REFIN 製品ファミリーは 2U サイズで幅広い電力範囲をカバーしています。システムの電力要件が日後増加した場合でも、「フラット分電盤」の同一スロットに収まる経済的な選択肢を提供します。
| Part Number | Power (W) | Isolation | Vin (V) | Main Vout (V) | Iout 1 (mA) | Package Style | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REFIN2U-S30/12
Focus
New
| 30 | Isolated | 85 - 305 | 10.8 to 13.2 | 2500 | 2U Step-Shape (IP20) |
|
| |||||
| 2 |
|
REFIN2U-S30/24
Focus
New
| 30 | Isolated | 85 - 305 | 21.6 to 26.4 | 1250 | 2U Step-Shape (IP20) |
|
| |||||
| 3 |
|
REFIN2U-S90/24/CL
Focus
New
| 91.2 | Isolated | 85 - 276 | 24 to 29 | 3800 | 2U Step-Shape (IP20) |
|
|
| Attributes | REFIN2U-S |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| Isolation | Isolated |
| Nr. of Outputs | Single |
| Mounting Type | DIN-Rail/Mounting Flanges |
| Package Style | 2U Step-Shape (IP20) |
| MIN Operating Temp (°C) | -40 |
| Protections | OCP, OVP, SCP |
| Trim Pin Output Voltage Adjustment | POTENTIOMETER |
| Directives | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| Packaging Type | Cardboard Box |
| Warranty | 3 Years |
| Regulation | Regulated |
| Part Number | Power (W) | Vout 1 (V) | Vin (V) | Mounting Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REFIN2U-S30/12
Focus
New
| 30 | 12 | 85 - 305 | DIN-Rail/Mounting Flanges |
| ||
| 2 |
|
REFIN2U-S30/24
Focus
New
| 30 | 24 | 85 - 305 | DIN-Rail/Mounting Flanges |
| ||
| 3 |
|
REFIN2U-S90/24/CL
Focus
New
| 91.2 | 24 | 85 - 276 | DIN-Rail/Mounting Flanges |
|
| タイトル | Type | 日付 |
|---|---|---|
| REFIN2U-S30.pdf | Datasheet | |
| REFIN2U-S90_CL.pdf | Datasheet | |
| REFIN2U-S30_installation_guide.pdf | Installation | 2026/05/04 |
| REFIN2U-S90_CL_installation_guide.pdf | Installation | 2025/12/11 |
| タイトル | Type | 日付 |
|---|---|---|
| Ultra-slim 2U DIN Rail AC/DC Now Available in 30W | Official Press Release | 2026/07/01 |
| The New Ultra-Slim REFIN Series | Links | 2026/02/26 |
| 超薄型 DIN レールマウント AC/DC コンバータ、90W 出力を実現 | Official Press Release | 2025/11/19 |
| 産業オートメーションのための電力を供給:SPS 2025におけるRECOM | Blog Article | 2025/11/14 |