RBE-025 シリーズ

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 16.5mm × 15.5mm × 7.2mm
  Part Number Isolation (kV) Mounting Type Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio
1 RECOM | RBE-025-UB5S-CT | TRANSFORMER, SMD
Focus New
1.5 SMD Flyback 6.9 1.75:1.75:2.25:1:1:1
2 RECOM | RBE-025-UB5S-R | TRANSFORMER, SMD
Focus New
1.5 SMD Flyback 6.9 1.75:1.75:2.25:1:1:1
Attributes RBE-025
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 24
Main Vout (V) 5
MAX Iout (mA) 3000
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD
Package Style 16.5x15.5x7.2
Length (mm) 16.5
Width (mm) 15.5
Height (mm) 7.2
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Warranty 1 Year
Config 3 Primary 3 Secondary
Topology Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Dual+Aux
Secondary Winding Triple
Primary Inductance (µH) 6.9
MAX Primary DCR (Ω) 0.06
MAX Secondary DCR (Ω) 0.045
WindingTurnsRatio 1.75:1.75:2.25:1:1:1
Center Tap No
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 RECOM | RBE-025-UB5S-CT | TRANSFORMER, SMD
Focus New
5 24 SMD
2 RECOM | RBE-025-UB5S-R | TRANSFORMER, SMD
Focus New
5 24 SMD

書類

タイトル Type 日付
RBE-025.pdf Datasheet
代表的な部品はスイッチ内蔵 / 非内蔵のコントローラ IC、インダクタまたはトランス、整流素子、コンデンサです。出力電圧を安定化させる場合は帰還回路も追加で実装する必要があります。
ディスクリート電源設計はコントローラ、スイッチングトランジスタ、トランス、インダクタ、コンデンサといった個別部品を組み合わせてコンバータを構築する手法です。設計者が各部品を個別に選定し、放熱性能、高電力密度、低コストなどの目標性能に最適化できるため自由度が非常に高い特徴があります。
低損失部品の選定、スイッチング周波数の最適化、同期整流の導入により効率を向上できます。
高度な設計自由度、独自の基板レイアウト、性能の最適化、大量生産時のコストメリットが求められる場合にディスクリート設計を選択します。
降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワード、ハーフブリッジ、フルブリッジコンバータが一般的です。
過電流保護、過電圧 / 低電圧保護、過熱シャットダウン、短絡保護が標準的な保護機能として実装されます。