RACT12 シリーズ

  • Triac-dimmable with leading or trailing edge dimmers
  • Class II with SELV output (no earth required)
  • Extra-large screw terminals and integrated cable clamps for easy installation
  • Power factor corrected >0.95
  • Dimming range 1..100%
  • Compatible with a wide range of dimmers

The RACT12-xxx series are low cost, triac-dimmable, constant current 12W LED drivers available with either 300mA, 350mA, 500mA or 700mA full-range outputs. The drivers are Class II (double insulated) meaning no earth connection is required. The phase angle dimming works with leading or trailing edge dimmers. The RACT12 is suitable for indoor locations up to 50°C ambient temperature and is certified for building into furniture for applications such as dimmable shelf lighting, cove lighting or accent lighting. It is CE marked (LVD + EMC + RoHS), EAC and has IEC61347-1/IEC61347-2-13 CB report certification.

Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Part Number Power (W) Output Voltage Range (V) Mounting Type
    1 RECOM | RACT12-300 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 20 - 40 Screw Terminal
    2 RECOM | RACT12-350 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 18 - 35 Screw Terminal
    3 RECOM | RACT12-500 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 12 - 24 Screw Terminal
    4 RECOM | RACT12-700 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 9 - 18 Screw Terminal
    Attributes RACT12
    Product Category AC/DC
    Power (W) 12
    Isolation Isolated
    Vin (V) 198 - 264
    Nr. of Outputs Single
    Isolation (kV) 3.75
    Mounting Type Screw Terminal
    Package Style Standard
    Length (mm) 109
    Width (mm) 40
    Height (mm) 22
    Certifications CB, CE, EN 61347-1
    MIN Operating Temp (°C) -20
    MAX Operating Temp (°C) 50
    Protections OLP, OTP, OVP, SCP
    Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
    Packaging Type Cardboard Box
    Operating Modes CC, Dimming
    Warranty 3 Years
    Regulation Regulated
      Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
    1 RECOM | RACT12-300 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 Screw Terminal
    2 RECOM | RACT12-350 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 Screw Terminal
    3 RECOM | RACT12-500 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 Screw Terminal
    4 RECOM | RACT12-700 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 Screw Terminal

    書類

    タイトル Type 日付
    RACT12.pdf Datasheet
    RACT12_installation_guide.pdf Installation 2020/02/28
    コントローラーチップには多段式シャットダウンがあります。
    オン:オープンまたは0V 0.6V:最小静止電流-すべての回路がシャットダウン-最も遅い再起動応答時間
    オフ(スタンバイ):0.6V 2.9V:出力電力およびPWM発振器がオフ-中程度の再起動応答時間
    オフ(シャットダウン):2.9V 6V:出力電力オフ、他の全ての回路がアクティブ-最も速い再起動応答時間
    PWM制御ピンは、リモート制御ピンとしても使用できます。つまり、このピンからユニットのオン/オフを切り替えることができます。スイッチングレベルはTTLと互換性があり、低速スイッチング波形を可能にするヒステリシスがあります。
    PWM調光の10〜90%の範囲外での直線性は完全ではありませんが、それでもかなり良好です。アナログ調光は0〜100%の範囲で使用できます。
    アナログ電圧は、内部PWM回路の制御に使用されます。
    RCD-24シリーズは降圧型(バック)コンバータなので、常に必要な出力電圧よりも高い入力電圧が必要です。通常、高出力LEDの順電圧降下は約3.4Vなので、12Vの電源から直列駆動できるLEDは3つだけです。入力電圧を24Vに上げると7個のLED、36Vの場合、10個のLEDを駆動できます。
    ただし、LEDチェーンを並列接続することが可能であるため、RCD-24-7.0は、並列に接続された3つの350mA x 2つのLEDチェーンを駆動できます。
    この部品は定電流コンバータであるため、出力電圧は必要な電力に応じて可変ですが、常に入力電圧よりも低いことに注意して下さい。
    はい、弊社のRACVxxシリーズは定電圧出力を提供します。照明用CVドライバーと産業用CV電源の違いは、RACVが完全なLED照明認証を受けていることです。 (注:産業用電源には75W以上のPFCのみが必要です。LED照明規制では、PFCを25Wから規定しています。25Wを越えるPFC以外の電源は使用できません)
    RCDシリーズは、高効率、広い入力範囲、アナログおよびデジタルの2つの異なる調光方法(PWM)、広い動作温度範囲を備えた小型パッケージのオールインワンソリューションであり、完全にテストされています。異なるサプライヤからの全てのコンポーネント、個別のソリューションについて心配する必要はありません。
    はい、AC入力ドライバ用に、0〜10Vのアナログ調光、トライアック調光、熱調光を提供しています。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。