R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 シリーズ

  • Accessory for the R-78S3.3-0.1-EVM-1
  • Mates with STLCS01V1

The R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 is a breakout board developed to be used with an ST Microelectronics STEVAL STLCS01V1 SensorTile module and the R-78S3.3-0.1-EVM-1 evaluation module to demonstrate IoT applications using the SensorTile module. Functions of the SensorTile module include MEMS digital microphone, 3D accelerometer and gyroscope, 3D magnetometer, MEMS atmospheric pressure sensor and ambient temperature.

  Part Number Vin (V) Main Vout (V) Package Style Current (A)
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 | DC/DC
Attributes R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1
Product Category DC/DC
Length (mm) 25
Width (mm) 20
Height (mm) 2
Packaging Type Airbag
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 | DC/DC

書類

タイトル Type 日付
R-78S3.3-0.1-EVM-1_STM-1.pdf Datasheet
recom-gerber-files-r-78s3.3-0.1-evm-1-stm-1.zip Gerber File 2017/11/21

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。