RPM3.3-6.0-EVM-1

  • Evaluation platform for RPM-6.0 buck regulator modules
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of trimming, sequencing, soft start, enable and sensing functions

The RPM3.3-6.0-EVM-1 and RPM5.0-6.0-EVM-1 generate a constant output voltage with an output current up to 6A from an external DC Source. All the functions of the RPM3.3-6.0 and RPM5.0-6.0 like trimming, sequencing, soft-start, enable and sensing can be evaluated. Also the behavior in overload or over temperature can be evaluated easily before it is designed in. There are also evaluation modules with other output currents available.

Attributes RPM3.3-6.0-EVM-1
AC/DC,DC/DC,IC,Transformer DC/DC
Power (W) 19.8
Vin (V) 4 - 15
Main Vout (V) 0.9 to 6
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 6000
Package Style Open Frame
Length (mm) 90
Width (mm) 60
Height (mm) 26
Current (A) 6
Trim Pin Output Voltage Adjustment 0.9-6.0
Control Pin Function Enabled
Packaging Type Single Box

書類

タイトル Type 日付
RPM-6.0-EVM-1.pdf Datasheet
recom-gerber-files-rpm-evm.zip Gerber File 2018/05/30
  Part Number Description
1 RECOM | RPM3.3-6.0 | DC/DC, SMD (pinless), 19.8W, Single Output
Focus
6A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPM3.3-6.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 19.8W, Single Output
Focus
6A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

テクニカルサポート

テクニカルサポート

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点