RBE-029-UBCC-CT Coming Soon

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 13.0mm × 11.5mm × 5.9mm

Solutions based on this IC/Transformer combination (available board mounted or as individual components)

  Part Number Power (W) Isolation (kV) Vin (V) Main Vout (V) Primary IC Transformer Secondary IC
1
New
10 1.5 9 - 36 ± 15
Attributes RBE-029-UBCC-CT
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 24
Main Vout (V) ± 15
MAX Iout (mA) 340
Iout 1 (mA) 340
Iout 2 (mA) -340
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD
Package Style 13x11.5x5.9
Length (mm) 13
Width (mm) 11.5
Height (mm) 5.9
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Packaging Type Moisture Barrier Bag
Warranty 1 Year
Config 2 Primary 2 Secondary
Topology Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single+Aux
Secondary Winding Dual
Primary Inductance (µH) 7
MAX Primary DCR (Ω) 0.09
MAX Secondary DCR (Ω) 0.21
WindingTurnsRatio 1:1.25:1.5:1.5
Center Tap No

書類

タイトル Type 日付
RBE-029.pdf Datasheet
RBE-029.STEP 2D/3D 2026/02/04

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

Customized Solution

Get your customized discrete solution.

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点