RACD20-500-LP

  • Low profile case (13mm height max.)
  • 350mA to 700mA constant current outputs
  • Terminal block input/output with cable clamps
  • Fully protected (OLP, SCP, OCP, OTP)
  • Suitable for Class I and Class II luminaires
  • Low cost

These low profile constant current LED drivers have been designed for cost-sensitive applications. The SELV outputs are suitable for both independently supplied or built-in power-supply LED luminaires. Their low profile design allows them to be invisibly built into furniture, discreetly mounted under shelves or integrated in space-restricted applications such as coving lighting, strip lighting or troffer lighting systems. The power supplies are short circuit and overload protected and come with a full 3-year warranty.

Attributes RACD20-500-LP
Product Category AC/DC
Power (W) 20
Isolation Isolated
Vin (V) 198 - 264
Main Vout (V) 2 to 40
Output Voltage Range (V) 2 - 40
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 500
Isolation (kV) 3.75
Mounting Type Screw Terminal
Package Style Standard
Length (mm) 128
Width (mm) 50
Height (mm) 13
Certifications CB, CE, EN 61347-1, ENEC
MIN Operating Temp (°C) -20
MAX Operating Temp (°C) 45
Protections OLP, OTP, OVP, SCP
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Packaging Type Cardboard Box
Operating Modes CC
Warranty 3 Years
Regulation Regulated

書類

タイトル Type 日付
RACD20-LP.pdf Datasheet
RACD20-LP.step 2D/3D 2019/07/24
RACD20-LP_installation_guide.pdf Installation 2018/11/26
コントローラーチップには多段式シャットダウンがあります。
オン:オープンまたは0V 0.6V:最小静止電流-すべての回路がシャットダウン-最も遅い再起動応答時間
オフ(スタンバイ):0.6V 2.9V:出力電力およびPWM発振器がオフ-中程度の再起動応答時間
オフ(シャットダウン):2.9V 6V:出力電力オフ、他の全ての回路がアクティブ-最も速い再起動応答時間
PWM制御ピンは、リモート制御ピンとしても使用できます。つまり、このピンからユニットのオン/オフを切り替えることができます。スイッチングレベルはTTLと互換性があり、低速スイッチング波形を可能にするヒステリシスがあります。
PWM調光の10〜90%の範囲外での直線性は完全ではありませんが、それでもかなり良好です。アナログ調光は0〜100%の範囲で使用できます。
アナログ電圧は、内部PWM回路の制御に使用されます。
RCD-24シリーズは降圧型(バック)コンバータなので、常に必要な出力電圧よりも高い入力電圧が必要です。通常、高出力LEDの順電圧降下は約3.4Vなので、12Vの電源から直列駆動できるLEDは3つだけです。入力電圧を24Vに上げると7個のLED、36Vの場合、10個のLEDを駆動できます。
ただし、LEDチェーンを並列接続することが可能であるため、RCD-24-7.0は、並列に接続された3つの350mA x 2つのLEDチェーンを駆動できます。
この部品は定電流コンバータであるため、出力電圧は必要な電力に応じて可変ですが、常に入力電圧よりも低いことに注意して下さい。
はい、弊社のRACVxxシリーズは定電圧出力を提供します。照明用CVドライバーと産業用CV電源の違いは、RACVが完全なLED照明認証を受けていることです。 (注:産業用電源には75W以上のPFCのみが必要です。LED照明規制では、PFCを25Wから規定しています。25Wを越えるPFC以外の電源は使用できません)
RCDシリーズは、高効率、広い入力範囲、アナログおよびデジタルの2つの異なる調光方法(PWM)、広い動作温度範囲を備えた小型パッケージのオールインワンソリューションであり、完全にテストされています。異なるサプライヤからの全てのコンポーネント、個別のソリューションについて心配する必要はありません。
はい、AC入力ドライバ用に、0〜10Vのアナログ調光、トライアック調光、熱調光を提供しています。

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

テクニカルサポート

テクニカルサポート

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点