RACD03-350

  • 3W Class II AC-DC LED power supply
  • 350mA, 500mA and 700mA CC/CV output
  • Fused input and SCP, OVP, OLP, OTP
  • 3kVAC isolation
  • IP66 rated
  • Low cost

A compact universal AC input 3W constant current switching power module suitable for driving 1 - 6 high power LEDs. The output (dual constant voltage / constant current mode) current limit is fixed at 350mA, 500mA or 700mA. At lower output currents, the output is constant voltage. Connections are via 118mm long flying leads.

Attributes RACD03-350
AC/DC or DC/DC AC/DC
Power (W) 3.0
Isolation Isolated
Vin (V) 90.0 - 264.0
Main Vout (V) 15
Output Voltage Range (V) 3.0 - 12.0
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 350.0
Isolation (kV) 3.75
Mounting Type Wired
Package Style Standard
Length (mm) 52.1
Width (mm) 29.6
Height (mm) 23.1
Certifications CB, CE, EN 61347-1, ENEC, UL 8750
MIN Operating Temp (°C) -20.0
MAX Operating Temp (°C) 50.0
Protections OLP, OTP, OVP, SCP
Directives REACH, RoHS 2 (6/6), WEEE
Packaging Type Cardboard Box
Operating Modes CC, CV
Warranty 3 Years
Regulation Regulated

書類

タイトル Type 日付
RACD03.pdf Datasheet
RACD03.step 2D/3D 2019/07/24
RACD03_installation_guide.pdf Installation 2017/02/14
全てのAC/DCコンバータには、ヒューズデバイス(1つまたは複数のヒューズまたはヒューズ抵抗器)が内蔵されているため、通常は外部保護は必要ありません。ただし、一部の規格では、コンバータにつながるACケーブルまたは基板パターンのショートから保護するために、外部入力ヒューズが必要です。–STまたはRAC-ADAPTオプション(ネジ留め式端子入出力接続を持った電子基板)には、標準で外部入力ヒューズが付属しています。
全てのAC/DCコンバーターには、入力電圧が低すぎて入力電流が高くなりすぎるのを防ぐためにコンバータを停止する低電圧ロックアウト(UVLO)機能が組み込まれています。 UVLOは通常、約80V ACに設定されます。
AC/DCコンバータは、外部DC電圧が規定DC出力よりも低い限り、電源が投入されていない時に出力のDC電圧に耐えることができます。したがって、AC/DCアダプタからの出力は、OR-ingダイオードを介して代替DC電源に接続する必要があります。これは便利な機能で、例えば、安全な低電圧DCベンチ電源を使用してボードの電源を入れ、キャリブレーションまたはテストし、ユニットをケースに再組み立てした後、最終チェックのために主電源につなぐことができます。
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
完全に独立した第三者認証機関であるUL/IEC/EN認証(「単に満たすように設計された」だけではない)を取得した総合的な認証ポートフォリオを持っていることはRECOMの誇りです。認証は、コンバータの使用領域・環境に応じて、産業、医療、LED照明、家庭用、鉄道、および自動車の規格をカバーします。
The UKCA (UK Conformity Assessed) marking is a new UK product marking that is used for products being placed on the market in Great Britain (England, Wales and Scotland). It applies to the same products that are currently CE marked. The circumstances in which self-declaration of conformity for UKCA marking can be used are the same as for CE marking. Based on current UK rules, RECOM is eligible to self-declare for the UKCA Declaration of Conformity (DoC) as long as the EU and UK regulations remain aligned.
RECOM will make available a separate UKCA Declaration of Conformity (DoC) based on the existing CE Declaration of Conformity (DoC) and test reports (self-declaration). CE marking remains valid for goods placed on the market in Great Britain until 1 January 2023. The UKCA marking must be used for placing goods on the market in Great Britain after this date. RECOM will continue to actively monitor any changes to the UKCA rules based on UK government guidance and react accordingly.
We will also instigate a program to successively add the UKCA mark to our CE marked products to fulfil our obligations as manufacturer. For further information or enquiries regarding our UKCA policy, contact TechSupport
一部のDC/DCコンバーターにはクラスAまたはクラスBのEMCフィルターが組み込まれていますが、低価格のDC/DCコンバーターの多くには単純な入力フィルターのみが組み込まれています。お客様は、EMCフィルターを個別に追加するか、またはコストダウンのため全てのコンバータに追加するかを決定できます。外部EMIフィルタの提案については、クラスAとクラスBの両方についてアプリケーションノートに記載されています。 全ての弊社AC/DCコンバーターには、標準でクラスB EMCフィルターが組み込まれています。
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
CMCは、高電流でコアが飽和状態にならないため(+ ve突入電流は-ve突入電流によってバランスが取れます)、優れた突入電流リミッターです。したがって、EMCフィルターと突入制限という2つの目的があります。ただし、高電力コンバータの場合は、チョークの抵抗により通常の操作中に多くの電力が失われる可能性があるため、最良のEMCフィルタリングのために選択された高インダクタンスのチョークよりも、突入を低減するために選択された低インダクタンス、高電流のチョークを使用する方が良い場合があります。
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
はい、ディレーティングされている場合(フルパワーで使用されていない場合)は温度範囲外でも動作します。ただし、よりシンプルな低コストのコンバータには過熱保護機能がありませんので、長期間にわたって温度仕様外で使用すると故障する可能性があります。一方、弊社の高出力DC/DCおよびAC/DCコンバータには過熱保護機能が組み込まれています。これらコンバータは過熱するとシャットダウンします。
一部のファミリでは10%未満の負荷で規格外になる場合がありますが、全てのRECOM製品は無負荷で使用しても問題ありません。
特定の周囲温度においては、内部の熱放散によりコンバータが100%の電力を供給できなくなり、温度が高くなるにつれ負荷を軽減(減少)する必要があります。ディレーティング曲線は、動作温度範囲全域にわたってコンバータが供給できる最大電力を示します 。一部のAC/DCコンバーターには低温ディレーティングがあります。これは、非常に低い温度で動作効率が低下し損失が増加することです。
RECOMは詳細なデータシートを持っていることに誇りを持っていますが、掲載されていないパラメータまたは動作特性があるかもしれません。 オーストリア、ドイツ、アメリカ、シンガポール、日本、中国の弊社オフィスから現地のテクニカルサポートにお問い合わせ下さい。または、最寄りのRECOMコンタクト先あるいは代理店に連絡し詳細をお問い合わせ下さい。
アイドル状態(ロードされていない)のコンバーターが消費する電流です。 すべてのコンバータには、電力が供給されていない場合でも電力を消費する発振器が入っています。
弊社のAC/DCコンバーターには通常、入力サージ保護が組み込まれていますが、一部のシリーズでは全ての動作条件を満たすために外部抑制MOVが必要です。弊社のDC/DCコンバーターにはサージ保護がありません、通常、入力ピンの近くに配置された電解コンデンサーで61000-4-5の要件を十分に満たします。
絶縁とは、コンバータの入力と出力間の電気的分離(ガルバニック絶縁)のことで、絶縁されたコンバータの出力が入力から隔離され、電気的干渉、電圧差、障害電流がブロックされることを指します。これは、出力回路が「現実の」世界に繋がっており、出力回路に発生するものと主回路を分離する必要があるアプリケーションで非常に重要です。DC/DCコンバータは通常1秒間のDC絶縁が規定され、AC/DCコンバーターは通常1分間のAC絶縁が規定されます。
データシートで規定されている絶縁電圧は、1秒間のフラッシュテストで得られたものです。絶縁バリアが長時間または無限に必要な場合、定格動作電圧を使用する必要があります。Recomは、1秒、60秒、または連続のDCとAC間の絶縁の等価性を確認できる変換ソフトウェアをウェブサイトで公開しています。弊社の製品を競合他社と比較する際に、同じタイプの絶縁で比較することは誤解を避けるために非常に重要です。
コントローラーチップには多段式シャットダウンがあります。
オン:オープンまたは0V 0.6V:最小静止電流-すべての回路がシャットダウン-最も遅い再起動応答時間
オフ(スタンバイ):0.6V 2.9V:出力電力およびPWM発振器がオフ-中程度の再起動応答時間
オフ(シャットダウン):2.9V 6V:出力電力オフ、他の全ての回路がアクティブ-最も速い再起動応答時間
PWM制御ピンは、リモート制御ピンとしても使用できます。つまり、このピンからユニットのオン/オフを切り替えることができます。スイッチングレベルはTTLと互換性があり、低速スイッチング波形を可能にするヒステリシスがあります。
PWM調光の10〜90%の範囲外での直線性は完全ではありませんが、それでもかなり良好です。アナログ調光は0〜100%の範囲で使用できます。
アナログ電圧は、内部PWM回路の制御に使用されます。
RCD-24シリーズは降圧型(バック)コンバータなので、常に必要な出力電圧よりも高い入力電圧が必要です。通常、高出力LEDの順電圧降下は約3.4Vなので、12Vの電源から直列駆動できるLEDは3つだけです。入力電圧を24Vに上げると7個のLED、36Vの場合、10個のLEDを駆動できます。
ただし、LEDチェーンを並列接続することが可能であるため、RCD-24-7.0は、並列に接続された3つの350mA x 2つのLEDチェーンを駆動できます。
この部品は定電流コンバータであるため、出力電圧は必要な電力に応じて可変ですが、常に入力電圧よりも低いことに注意して下さい。
はい、弊社のRACVxxシリーズは定電圧出力を提供します。照明用CVドライバーと産業用CV電源の違いは、RACVが完全なLED照明認証を受けていることです。 (注:産業用電源には75W以上のPFCのみが必要です。LED照明規制では、PFCを25Wから規定しています。25Wを越えるPFC以外の電源は使用できません)
RCDシリーズは、高効率、広い入力範囲、アナログおよびデジタルの2つの異なる調光方法(PWM)、広い動作温度範囲を備えた小型パッケージのオールインワンソリューションであり、完全にテストされています。異なるサプライヤからの全てのコンポーネント、個別のソリューションについて心配する必要はありません。
はい、AC入力ドライバ用に、0〜10Vのアナログ調光、トライアック調光、熱調光を提供しています。
出力電流がプリセット値を下回っている限り、LEDドライバーはCV(定電圧モード)で動作します。 出力電流がプリセット電流より低い場合、ドライバーはCC(定電流)モードに切り替わります。
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点

テクニカルサポート

テクニカルサポート