R-78S3.3-0.1-EVM-1

  • 3.3V from a single AA battery or from an external source (boost converter)
  • Efficiency 93%, >80% at 10% load
  • Input voltage range down to 0.65V
  • Input and output power measurement capability
  • Micro-USB type B or 0.100" (2.54mm) pin output

The R-78S3.3-0.1-EVM-1 Evaluation Module generates 3.3V from a single AA battery or from an external source. By using the external input source, any voltage source (other types of batteries, energy harvesters, etc.) in the range from 0.65V to 3.15V can be used. The evaluation module contains an AA battery holder, power switch, R-78S3.3-0.1 boost converter and a micro-USB connector. Jumper headers are provided to allow various test measurements to be made. An enable pin puts the R-78S into sleep mode where it draws only 7uA from the battery.

Attributes R-78S3.3-0.1-EVM-1
Product Category DC/DC
Power (W) 0.33
Vin (V) 0.65 - 3.15
Main Vout (V) 3.3
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 100
Package Style Open Frame
Length (mm) 80
Width (mm) 50
Height (mm) 23
Current (A) 0.1
Control Pin Function Enabled
Packaging Type Single Box

書類

タイトル Type 日付
R-78S3.3-0.1-EVM-1.pdf Datasheet
recom-gerber-fils-r-78s3.3-0.1-evm-1.zip Gerber File 2017/10/20
  Part Number Description
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 | DC/DC
Accessory for R-78S3.3-0.1-EVM-1
2 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 | DC/DC
Accessory for R-78S3.3-0.1-EVM-1
  Part Number Description
1 RECOM | R-78S3.3-0.1 | DC/DC, THT, 0.33W, Single Output
0.1A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SIP4 reg

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

テクニカルサポート

テクニカルサポート

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点