DS-RVPW014-RBE-024-2412-1

  • Wide input range (9V - 36V)
  • Isolation voltage 1.5kVDC/min
  • Secondary side regulation
  • Operating temperature: -40°C to +85°C
  • Short circuit protection
  • Castellated connections

ICs and transformer used on this Discrete Solution board

  Primary IC Vin (V) Main Vout (V) Transformer Isolation (kV) Topology Secondary IC Vin (V) Main Vout (V)
1 4 - 50 2 to 999 1.5 Flyback
Attributes DS-RVPW014-RBE-024-2412-1
Product Category DC/DC
Power (W) 6
Isolation Isolated
Vin (V) 9 - 36
Main Vout (V) 12
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 500
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style Open Frame
Length (mm) 0
Width (mm) 0
Height (mm) 0
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 105
Protections OCP, OLP, OTP, OVP, SCP
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Regulation Regulated

書類

タイトル Type 日付
DS-RVPW014-RBE-024-2412-1.pdf Datasheet

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

Customized Solution

Get your customized discrete solution.

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点