DS-RVP010-RMR-006-3.305-1

  • Isolation voltage 1.5kVDC/min
  • Operating temperature: -40°C to +85°C
  • Short circuit protection
  • Castellated connections

ICs and transformer used on this Discrete Solution board

  Primary IC Vin (V) Main Vout (V) Transformer Isolation (kV) Topology Secondary IC Vin (V) Main Vout (V)
1 2.8 - 6 2.8 to 6 1.5 Push-Pull
Attributes DS-RVP010-RMR-006-3.305-1
Product Category DC/DC
Power (W) 1
Isolation Isolated
Vin (V) 3.3
Main Vout (V) 5
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 200
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style Open Frame
Length (mm) 0
Width (mm) 0
Height (mm) 0
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 105
Protections OCP, OLP, OTP, SCP
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Regulation Unregulated

書類

タイトル Type 日付
DS-RVP010-RMR-006-3.305-1.pdf Datasheet

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

Customized Solution

Get your customized discrete solution.

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点