共通小型ケースサイズで1W~5W定格のワイド入力レギュレートDC/DC

共通小型ケースサイズで1W~5W定格のワイド入力レギュレートDC/DC News Image
ユーザーは、定格がそれぞれ 5W、3W、2W、および 1W の新しい R5M、R3M、R2M、および R1MのレギュレートされたDC/DC コンバータで、表面実装技術の恩恵を受けられるようになりました。

本製品は、13.2mm x 9.1mm のフットプリント、10.2mmのパッケージ高さで、R2MにはスルーホールDIP8パッケージのオプションがあります。DC/DCは4:1の入力範囲で動作し、DC9-36VまたはDC18-75V、R3M、R2M、R1Mはさらに4.5-18Vの入力が可能です。出力は3.3V、5V、9V、12V、15V、24Vのシングル、および+/-5V、+/-12V、+/-15Vのデュアルで、いずれも完全にレギュレートされています。

DC/DCは、オン/オフ制御と短絡保護機能を備え、高度な熱設計と回路設計により高効率を実現し、ディレーティングありで最低100℃までの動作が可能です。また、1WのR1Mでは90℃の高温動作が可能です。最小負荷は必要ありません。

すべての部品は1.6kV/1分の絶縁定格を備え、簡単な外付けフィルターによりEN55032クラスAおよびBのEMC規格に準拠します。信頼性はMIL-HDBK 217F, GB (25℃)に準拠しており、例えば1W のR1Mは8.5MHrsと高い信頼性を有しています。
アプリケーション
  Series
1 DC/DC, 1 W, SMD R1M Series
Focus
  • 1W power in SMD package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 1.6kVDC/1min isolation
2 DC/DC, 2 W R2M Series
Focus
  • 2W power in SMD or DIP8 package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 1.6kVDC/1min isolation
3 DC/DC, 3 W, SMD R3M Series
Focus
  • 3W power in SMD package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 84%
  • 1.6kVDC/1min isolation
4 DC/DC, 5 W, SMD R5M Series
Focus
  • 5W power in SMD package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 86%
  • 1.6kVDC/1min isolation