高温で2W出力可能なDC/DCコンバータを表面実装で実現

RSH2 series
RECOM社のRSH2シリーズは、広い入力範囲を持つ表面実装型の小型・高効率2W DC/DCコンバータです。

RECOMは、DC/DCコンバータのラインアップにRSH2シリーズを追加しました。RSH2シリーズは、完全にレギュレートされた低ノイズの2W絶縁型DC/DCコンバータで、表面実装パッケージです。公称入力電圧は3.3V(2.8~5.5V)、5V/9V(4.5~13.2V)、12V(9~18V)、24V(18~36V)となっており、バッテリー駆動やバスパワーのシステムに最適です。出力は3.3V、5V、12V、15V、24Vが可能です。短絡・過電流保護機能を備え、簡単な外付けフィルタで入力ノイズのEN 55032クラスAまたはBに適合します。最小負荷は不要で、ON/OFF制御を標準装備しています。

RSH2シリーズは、-40℃から85℃までディレーティングなしで動作するため、要求の厳しい産業用、試験・計測用、および輸送用アプリケーションに適しています。

絶縁定格は2kVDC/60s(オプションで3kVDC/60s)で、UL/IEC/EN 62368-1認証を取得しています。また、部品はRoHS-2に対応しています。

RSH2シリーズは、小型・軽量のDIP14 SMDパッケージを採用しており、チューブまたはテープ&リールで提供されます。また、業界標準のJEDECプロファイルを用いて、IRオーブンまたは気相リフローによるはんだ付けが可能です。

RECOM社のDC/DCプロダクト・マネージャーであるMatthew Dauteriveは、「表面実装型のRSH2シリーズは、主電源やバッテリー駆動の機器において絶縁されたオンボード・パワーレールを生成するためのベストな方法です。RSH2シリーズは、産業用センサーやバス通信ネットワークのグラウンドループ絶縁にも使用できます」とコメントしています。
アプリケーション
  Series
1 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD RSH2 Series
Focus
  • 2W power in compact SMD package
  • Operating temperature from -40°C to +85°C with no derating
  • 2kVDC or 3kVDC/1minute isolation voltage
  • UL/CSA/CAN 62368-1 certified