RECOMのカスタムAC/DCとDC/DC

Custom Power Supplies
RECOMは、低電力からキロワットまでのフルカスタム、セミカスタム、標準準拠のAC/DCおよびDC/DCコンバータを提供しています。

RECOMは、0.25Wから数十kWまでの幅広い標準製品を揃え、コストパフォーマンスの高いAC/DC、DC/DCコンバータで世界的に知られています。

しかし、フルカスタム、セミカスタム、標準準拠製品も製造していることは、あまり知られていないかもしれません。中国、台湾、オーストリア、イタリアにある当社のエンジニアリングチームは、製品開発において豊富な経験を持ち、新製品を「ゼロから」設計し量産数量を増やすことも可能です。また、セミカスタム製品や既存製品の改版も、非常に競争力のある価格で提供しています。RECOMの自動化された生産ラインでは、既存の工具や生産設備の再利用や、豊富な部品在庫を利用するなど様々な方法でのスケールメリットで改版コストを低く抑えることができます。

RECOMのカスタムおよび標準準拠製品サービスには、低出力から高出力までのAC/DCおよびDC/DC、バッテリーチャージャーおよびコンディショナー、ACインバーター、PFCフロントエンドなど様々なものがあります。産業、医療、エネルギー、航空宇宙、モビリティ、軍用COTSなど、すべての主要なアプリケーション分野をカバーしています。また、お客様のご要望に応じて、必要な安全認証やEMC認証を取得したフルカスタムおよびセミカスタム製品を提供します。

RECOMのCTOであるMartin Rauschは以下のようにコメントしています。「当社は長年にわたり、標準的な製品にお客様独自の改良を加えて提供してきましたので、お客様の特別な要件に合致するバージョンがすでにあるかもしれません。フルカスタムまたはセミカスタム設計が解決策になり得る場合、RECOMはあらゆるお客様のアプリケーションや市場に対する設計パートナーになることができます」。

RECOMにご連絡いただければ、お客様のプロジェクトについてご相談に応じ、最小限のコストと最短の納期で、フルカスタム、セミカスタム、標準準拠仕様のパワーコンバータについてアドバイスさせていただきます。
アプリケーション