鉄道アプリケーション向けの完全なリファレンスデザイン

鉄道アプリケーション向けの完全なリファレンスデザイン News Image
2019年2月28日 グムンデン、オーストリア-RECOMは、240Wまでの鉄道用DC/DCコンバータ向けの評価用プラットフォームを発表しました。このプラットフォームには高電圧用(-1)と高電流用(-2)があり、どちらもRIA12サージストッパーを搭載しています。

R-REF04-RIA12-1およびR-REF04-RIA12-2は、鉄道アプリケーション向けの完全なリファレンスデザインです。R-REF04-RIA12-1ボードは公称電圧110VDCまでの高DC電圧入力に対応する定格をもった部品を実装しており、R-REF04-RIA12-2ボードは最大10AのDC入力電流に対応する定格をもった部品を実装しています。両方のボードは入力側にヒューズがあり、出力電流45AまでのDC/DCコンバータと共に使用することが可能です。このリファレンスデザインには、最大385VDCのサージ電圧をブロックするRIA12準拠サージストッパーが搭載されています。ユニバーサルピン配置なので、RECOMの240Wまでの鉄道用DC/DCコンバータを含む、2×1インチ、クォーターブリックまたはハーフブリック標準ケース寸法に対応しています。このリファレンスデザインとDC/DCコンバータのサンプル、およびOEM価格は、すべてのRECOM正規販売代理店、または直接RECOMから提供可能です。
アプリケーション
  Series
1 DC/DC R-REF04-RIA12 Series
  • Evaluation platform for railway DC/DC converters up to 240W with either high voltage (-1) or high current (-2) layouts
  • Includes RIA12 surge stopper with reverse polarity protection
  • On-board EN50121-3-2 EMC filter layout
  • Suitable for 2"x1", quarter brick or half brick converters