AC/DC DINレール電源が販売開始

RECOMのREDIIN120-24、REDIIN240-24、REDIIN480-24
RECOMは現在、同社の既存のDINレールDC/DCコンバータに加えて、入力範囲90V~264V、電力定格120W、240W、480WのDINレールAC/DC電源のREDIINシリーズを市場に投入しています。これらの製品には、最大93.5%の効率評価を実現する革新的なRECOM設計テクノロジーが組み込まれています。これらのデバイスは標準DINレール形式で、120W、240W、480Wバージョンで幅はそれぞれ30mm、40mm、56mmとなっており、すべてのデバイスで奥行きは123.4mm、高さ123.6mmとなっています。REDIINの240Wおよび480Wバージョンには、24Vおよび48VDCの個別出力が備わっており、120Wバージョンには12VDC出力も備わっています。出力電圧はフロントパネルから調整可能です。

対流冷却により動作温度範囲は-30°C~+70°Cで(+50°Cからディレーティング)、-40°Cまでの冷間始動がサポートされています。REDIINシリーズのモデルの保護機能には、過電圧、短絡、過電流に加えて、高容量負荷での安全な起動を保証する定電流モードが含まれています。

安全認証には、IEC/EN/UL/CSA62368-1およびIEC/EN/UL/CSA61010-1が含まれ、さらに、重工業環境向けのEN61000-6-4クラスBを含むEN55032/35およびEN61204-3 EMC基準も満たしています。

REDIINシリーズのアプリケーションには、測定および試験機器のほか、産業用制御およびオートメーション、発電および配電、データおよび通信システム向けの電源ソリューションが含まれます。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Three output variations 12V, 24V and 48V available
  • Adjustable output voltage range ±10%
2 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Two output variations 24V and 48V available
  • Adjustable output voltage range ±10%
3 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Power Factor >0.96 115VAC & >0.93 230VAC
  • Two adjustable output variations 24-28V & 48-55V