シャーシマウント AC/DC 電源

15-3000W
RECOM のシャーシマウント AC/DC 電源は、産業、医療、試験計測システムへスムーズに組み込めるよう設計されています。堅牢なビルトインソリューションとして、15Wから最大20kWまでの幅広い出力範囲をカバーする高効率電源をラインナップしています。RECOM の中出力コアライン(15‑1200W)は多様な産業用途に対応する柔軟性を備え、最低 3kVAC の絶縁性能を持つ高電力密度モジュールを取り揃えています。

スペースに制約のあるビルオートメーション向けには、角部に面取り加工を施し標準埋め込みボックスに収まる低出力クラス II ソリューションを用意しています。また有線モジュールは過酷な環境に対応する IP68 保護等級に対応可能です。230W 以上の高出力クラス I 機種はアクティブ力率改善(PFC)を搭載。PMbus インターフェースを備えた RACM1200‑V、RACM600‑L などの機種は高度なデジタル制御により試験計測機器の性能を最適化します。医療向け専用電源であっても、堅牢なオートメーション電源ソリューションであっても、RECOM は UL/IEC/EN 認証を完全取得し、長期信頼性と低無負荷消費電力を実現したモジュールを提供します。

下記製品テーブルを使用し、電力容量や認証規格でフィルタリングして最適な電源ソリューションをお探しください。
Signature Highlight Products: Chassis Mount AC/DC Power Image

Signature Highlight Products: Chassis Mount AC/DC Power

Product Category
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Regulation
    CRA relevant
      シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
    Focus
    15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
    2 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
    Focus
    90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
    3 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
    Focus
    130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
    4 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
    Focus
    136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
    5 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
    Focus
    230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
    6 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
    Focus
    550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 5"x3", Enclosed 5"x3"
    7 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
    Focus
    600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 7.7"x4"
    8 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
    Focus
    1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector Enclosed 9"x3.8"
    9 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
    Focus New
    3000 90 - 264 24 to 28, 33 to 40, 42 to 53.5 4 Connector/Screw Terminal Enclosed 11.8"x4.3" (IP20)
    10 RECOM | RACM150S-K Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    Coming Soon
    150 80 - 305 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8 4.2 Connector Open Frame 2"x3"
    11
    12 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    13 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    14 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    15 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    16 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
    17 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
    18 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 Connector Bulkhead
    19 RECOM | RACM100 Series | AC/DC, Connector, 100W, Single Output
    100 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 4 Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
    20 RECOM | RAC150-G Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    150 90 - 264 12, 24, 48 3 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
    21 RECOM | RAC05-K/C14 Series | AC/DC, IEC C14, 5W, Single Output
    NRND
    5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 IEC C14 Metal
    22 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
    240 85 - 305 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 4.2 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
    23 RECOM | RACM420-K Series | AC/DC, Connector, 420W, Single Output
    420 80 - 264 11.4 to 12.6, 14.25 to 15.75, 22.8 to 25.2, 26.6 to 29.4, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 53.2 to 58.8 4 Connector Open Frame 2"x4", Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"

    よくあるご質問

    シャーシマウント電源は、機器内部のフレーム(シャーシ)にネジで直接固定して使用する AC/DC コンバーターです。PCB 実装タイプとは異なり、ねじ端子またはリード線を備えている製品が多く、専用基板を主な実装面としない大規模システムへの組み込みが容易です。
    はい。当社のシャーシマウント機種の多くは医療電源向けに設計されています。医療機器に必要な 2×MOPP(患者保護手段)絶縁を備え、IEC/EN 60601 1 安全規格に適合しており、医用電気機器で安全に使用できます。
    高出力用途(一般的に 75W 超)において、アクティブ PFC は電流波形を電圧波形に一致させエネルギー効率を向上させます。これにより AC ラインの高調波歪みを低減し、EN61000 3 2 などの国際規格に適合すると同時に、長時間動作時の発熱を抑えます。
    クラス I 電源は基礎絶縁と保護アース接続により安全性を確保します。クラス II 電源は二重絶縁または強化絶縁を採用し、保護アース接続が不要です。そのため、確実なアースを確保できない移動機器向け電源やビルオートメーション用途で幅広く活用できます。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。