電源ソリューション

RECOM Power Systems S.r.l.(以下「RPS」という)は、RECOM Power GmbH の子会社です。 カスタマイズされたソリューションの専門家として、RPS は、特に最大限の安全性と堅牢性が重要な用途、例えば安全上重要なシステムや過酷な環境条件下での用途において、信頼性の高い電源ソリューションの開発と製造を手掛けています。

RPS の製品ポートフォリオには、最大 75kW の出力容量を持つ高出力 AC/DC 及び DC/DC コンバータが含まれており、これらは水素動力トラックのレンジエクステンダーや固定型アプリケーションで一般的に使用されます。バッテリー充電、セルバランス、双方向エネルギー管理、また列車の制動、信号及び制御システム向けの多用途ソリューションがさらにポートフォリオを補完しています。また、高信頼性 AC 出力用に設計されたインバータや、パワーファクター補正機能付きで AC を高電圧 DC に効率的に変換する PFC フロントエンドも含まれています。さらに、RPS は双方向電源を提供しており、これは通常、余剰エネルギーを電力系統に還流する充電器に利用されます。

RPS は、輸送、物流、防衛、医療技術、エネルギー、産業システムなどの分野に特化した電源ソリューションを提供しています。これらの業界の過酷なニーズに応えるため、RPS は実績のある標準ソリューションとカスタマイズされたプラットフォームコンセプトを組み合わせて提供しています。

Additional RPS Products

Battery Charging & Battery Balancing

Bidirectional Power Supplies

High Power for DC or AC line

Inverters

PFC Front Ends

Special Applications & Rugged Vehicle


会社概要-RECOM Power SystemsとRECOM

RECOM Power Systems(以下RPS)は、RECOM Power GmbHの子会社です
2019年、RECOMはイタリアの電源スペシャリスト「RECOM Power Systems Srl」(RPS)を買収しました。

1980年に設立されたRPSは、北イタリ6,500m2の先進的な研究開発・生産拠点を置いています。

RPSは品質と信頼性の高い製品にフォーカスし、ハイパワー電源の分野におけるエキスパートとして活躍しています。RPSは伝統的にイタリアとフランスで強いプレゼンスがあり、鉄道市場ではすべての大手企業にサービスを提供しています。また、海軍、航空電子工学、電気通信、産業、軍事、医療など他の産業にもサービスを提供しています。RPSの買収は、AC/DCおよびDC/DC市場において、低電力から高電力まで、標準からカスタムまで、あらゆる用途の電源ソリューションを提供可能な総合電源サービスプロバイダーになるというRECOMの戦略に完全に合致しています。

RECOMの国際市場における強力なプレゼンスにより、RPS製品の売り上げを短期間で大きく拡大させることができました。しかし、DACH地域(ドイツ、オーストリア、スイス)への3,000を超えるデザインは、e-モビリティやエネルギー貯蔵などの新興市場、そして米国、インド、中国の顧客からの要求によりRPSの負担となりました。その結果、買収前に機能することができませんでした。

現在、RPSが開発に成功した製品は、コンバータ、インバータ、バッテリーチャージャー、双方向コンバータ、PFCフロントエンド、最大出力75KWの水素アプリケーション用ブースターおよび堅牢な車用の特殊アプリケーション製品などです。RECOMファミリーの一員として、RPSはディストリビューターと代理店のグローバルネットワークによってサポートされています。