AC/DC转换器、DC/DC转换器、开关稳压器和LED驱动器

RECOM Power是一家电源转换器制造商,拥有30,000多个电源模块,广泛适用于各种应用。 RECOM专注于AC / DC电源和DC / DC转换器、开关稳压器和LED驱动器,并提供全球客户服务。

新闻

最新产品和公司新闻
RACPRO1-T 系列,全新设计的DIN导轨电源 新闻图片
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

RACPRO1-T 系列,全新设计的DIN导轨电源

2025-1-22
RECOM 推出全新的高规格紧凑型 AC/DC DIN 导轨电源。
详情 >
新型 DIN 导轨智能保护模块 新闻图片
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

新型 DIN 导轨智能保护模块

2025-1-22
RECOM 非常高兴地宣布推出 RACPRO1-4SP 系列,这是一款具有先进控制和保护功能的新型四通道电子断路器。
详情 >
微型封装 AC/DC 转换器规格已扩展 新闻图片
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源

微型封装 AC/DC 转换器规格已扩展

2024-11-27
额定峰值功率为 6W, 可提供 PCB 安装和接线安装的 AC/DC 转换器现适用于各种应用。
详情 >

资源库筛选器

您可以通过探索新的筛选页面来轻松浏览大量材料。

博客

一起分享我们的专家对技术和电源行业的见解
Blue e-Fuse from RECOM

Reliable Fuse and Circuit Breaker Tripping with the RACPRO1 Series

2025-2-7
Consider the arrangement shown below (Figure 1). A primary switching cabinet (Application #1) is powered by a 480W 24VDC power supply (the RACPRO1-T480/24V). A secondary...
详情 >
RECOM's RACPRO1-T480/24 DIN rail power supply
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

RECOM RACPRO1 系列:下一代 DIN 导轨电源

2025-1-22
RECOM 公司自 1975 年成立以来,始终致力于创新、性能和品质。因此,我们的电源解决方案,包括 AC/DC 电源、DC/DC 转换器和开关稳压器,广泛应用于工业、医疗、国防、电信、交通和能源等领域。
详情 >
用于燃料电池解决方案的千瓦级 DC/DC 转换器 博客文章图片

用于燃料电池解决方案的千瓦级 DC/DC 转换器

2025-1-10
燃料电池是一种电化学装置,可将气态燃料(通常是氢)的化学能直接转化为电能。这一过程发生在反应室或 “电池 ”中(图 1)。当氢作为燃料时,过程类似于反向电解。在电解过程中,电能将水分成氢气和氧气,在阴极产生氢气,在阳极产生氧气,氢氧比例为 2:1(H₂O)。相反,在氢燃料电池中,氢与氧气(来自空气或纯氧)结合产生电流,唯一的副产品是水和热量。
详情 >

电子报

立即注册,直接接收来自 RECOM 的独家信息!

全球分销渠道

在线订购,以实现快速交货和全球产品供应。
Electronic component with the word Fake written on it in blue letters

假冒伪劣产品的危害

如何通过正规渠道采购元器件来避免财务损失和法律后果。