电源解决方案

Power Control Systems SrL是一家专业的电源制造商,在高可靠性和恶劣环境应用方面可以提供领先技术的产品。典型产品包括通常用于电池充电/平衡应用中,输出电流高达400V/500A的大功率AC/DC和DC/DC转换器、高AC输出的逆变器、AC转换为高压DC并进行功率因数校正的PFC“前端”,以及双向电源,通常用于电池充电器以将剩余电能返回电网。

PCS为运输、军事、医疗、能源和工业领域中各种特殊应用提供解决方案,这些领域没有标准器件因此需要定制的设计和封装,但是有一个共同的特点就是对坚固的要求,特别是在车辆应用中。

其他 PCS 产品

电池充电和电池平衡

双向电源

AC或DC线大功率解决方案

逆变器

前置PFC

特殊应用和坚固的车辆解决方案

联系 RECOM 销售代表

关于我们 - Power Control Systems 和 RECOM

2019 年,RECOM 收购了意大利电源专家“Power Control Systems Srl”(PCS)。

PCS 成立于 1980 年,坐落于意大利北部城市圣文代米亚诺 (San Vendemiano) 的一个占地 4500 平方米的现代化研发生产基地中。PCS 是大功率电源领域的专家,专注于提供高可靠性的优质电源产品。

过去,PCS 在意大利和法国市场表现强劲,在铁路领域有着举足轻重的地位,为该领域的所有大型公司提供服务。此外,PCS 还服务于其他行业,包括海事、航空电子、电信、工业、军事和医疗等。RECOM 致力于成为一家全方位电源服务提供商,能够在 AC/DC 和 DC/DC 市场为任何应用(从低功率到高功率,从标准到定制)提供电源解决方案,收购 PCS 与这一战略目标完全契合。

RECOM 具有强大的国际市场影响力,使得 PCS 业务在短时间内得以大规模扩张。
PCS 产品宣传页 图像

PCS 产品宣传页

然而,随着 3000 多款产品在 DACH 地区(德国、奥地利和瑞士)投入使用,新兴市场(如电动交通和储能)以及美国、印度和中国等地区涌现了更多需求,而 PCS 的产能无法负荷。因此,在被收购之前,PCS 无法满足这些需求。

目前,PCS 已成功开发出各种产品,包括转换器、逆变器、电池充电器、双向转换器、PFC 前端,以及用于氢气应用(功率高达 75 KW)的升压转换器和用于坚固车辆的特殊应用产品。

作为 RECOM 家族的一员,PCS 现在得到了全球分销商和销售代表网络的支持。有关产品和功能的详细信息,请访问 RECOM 网站。