Konstantspannungs-LED-Treiber

3-20W
Die AC/DC-LED-Treiber der RACV-Serie von RECOM bieten eine stabile 12V- oder 24V-Stromversorgung für LED-Leuchten mit interner Strombegrenzung. Diese auf hohe Effizienz und minimalen Standby-Stromverbrauch ausgelegten Module sind die ideale Wahl für moderne, energiesparende Beleuchtungssysteme. Jeder Treiber ist so optimiert, dass er die strengen ErP-Effizienzandforderungen erfüllt und gleichzeitig eine kompakte Bauform mit niedrigem Profil beibehält.

Diese Konstantspannungs-LED-Treiber sind in Nennleistungen von 4W bis 20W erhältlich und decken eine Vielzahl von Installationsanforderungen ab. Unsere 6W-, 12W- und 20W-Modelle verfügen über ein flaches Gehäuse mit Schutzart IP20 und praktischen Klemmblockanschlüssen – perfekt für die Integration von LED-Treibern in Decken, Möbel und Regale. Für anspruchsvollere Umgebungen sind unsere 3W- und 4W-Versionen nach IP65 zertifiziert und bieten Staub- und Wasserschutz für die Architekturbeleuchtung im Außenbereich oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Nutzen Sie die Produkttabelle unten, um schnell den passenden Konstantspannungs-LED-Treiber basierend auf Nennleistung, Schutzklasse und Installationsanforderungen zu finden.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
    Fokus
    22 176 - 264 24 Chassis mounting Encapsulated (IP65)
    2 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 Wired Standard
    3 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 Wired Standard
    4 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    4 90 - 264 12, 24 Wired Standard
    5 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 12, 24 Screw Terminal Standard
    6 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    12, 13 198 - 264 2 to 19, 2 to 24, 2 to 37 Screw Terminal Standard
    7 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12, 24 Screw Terminal Standard
    8 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    20, 21, 22 198 - 264 2 to 31, 2 to 40, 2 to 59 Screw Terminal Standard
    9 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
    20 198 - 264 12, 24 Screw Terminal Standard

    Häufig gestellte Fragen

    Ein Konstantspannungs-LED-Treiber stellt eine konstante Ausgangsspannung – üblicherweise 12V oder 24V – für LED-Systeme mit integrierter Stromregelung bereit.
    Da sie eine stabile Versorgungsspannung bereitstellen, sind sie die Standardlösung für LED-Streifen, Akzentbeleuchtung und dekorative Beleuchtungssysteme. Aufgrund ihrer kompakten und flachen Bauform werden sie besonders häufig in der Möbelbeleuchtung, für Regalsysteme, Schränke und Unterbauleuchten eingesetzt.
    Ein LED-Treiber mit IP20 ist für trockene Innenräume vorgesehen und schützt vor dem Eindringen größerer Fremdkörper, jedoch nicht vor Feuchtigkeit. Ein LED-Treiber mit IP65 ist hingegen gegen Staub sowie Strahlwasser geschützt und eignet sich daher für Feuchträume, Badezimmer oder geschützte Außenbereiche.
    Ja. Alle Produkte der RACV-Serie von RECOM wurden für einen hohen Wirkungsgrad und eine besonders geringe Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb entwickelt. Sie erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der ErP-Richtlinie und ermöglichen dadurch energieeffiziente, wirtschaftliche und umweltfreundliche Beleuchtungslösungen.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.