RECOM kündigt die strategische Kooperation mit EPLAN an, einem führenden Anbieter von Computer-Aided Engineering (CAE-) Lösungen. Diese Partnerschaft eröffnet Kunden und...
Entdecken Sie den Unterschied zwischen MTBF und Lebenserwartung. Verstehen Sie, wie sich diese Zuverlässigkeitsmetriken auf Ausfallzeiten, Wartung und Betriebskosten auswirken.
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass RECOMs RACPRO1-Serie mit dem ElectroTec Pioneer Award in der Kategorie Automation ausgezeichnet wurde. Mit diesem Preis werden...
Entdecken Sie, weshalb die Blindleistungskompensation für die industrielle Effizienz unerlässlich ist. Lernen Sie, wie die RECOM RACPRO1 DIN-Rail-Netzteile die Stromqualität...
RECOM wurde für ihre wegweisende AC/DC DIN-Schienen-Netzteile RACPRO1 mit dem renommierten Red Dot Award: Product Design 2025 ausgezeichnet – eine der höchstmöglichen...
Discover the RACPRO1 series, a high-efficiency AC/DC DIN rail power supply for mission-critical industrial automation and renewable energy applications.
In this episode, we discuss the features and benefits of DIN rail power supplies, highlighting the standout RACPRO1 series from RECOM. Listen to learn how this innovative...
Erfahren Sie, warum Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz für industrielle Stromversorgungen unerlässlich sind. Mehr zur RACPRO1-Serie von RECOM.
Dive into RECOM’s game-changing RACPRO1 series, featuring high-reliability 3-phase AC power supplies and electronic fuses (E-Fuse). Designed for industrial automation, this...
Die RACPRO1 e-Fuse-Serie bietet fortschrittlichen DC-Schutz mit intelligenter Strombegrenzung, Überlast- und Fehlererkennung sowie einer vereinfachten Installation. Im...
Entdecken Sie die RACPRO1 Hutschienen-Netzteile von RECOM – effiziente DIN-Schienen-Stromversorgung für Industrie, Medizin, Telekommunikation und mehr.
Die Netzstromverteilung in Gebäuden variiert je nach Anwendung, Sicherheitsanforderungen und historischer Entwicklung. Bei Wechselstrom sind Nennspannung und Frequenz...
Erfahren Sie, wie DC/DC-Wandler von RECOM Brennstoffzellentechnologien für nachhaltige Energielösungen optimieren – effizient, skalierbar und zuverlässig.
Regulating DC voltages has a long history: the first integrated circuit regulators date back fifty years. Linear regulators came first and some of the earliest designs are...
Switching regulator topologies are preferred for most general-purpose power conversion applications as they combine high efficiency with design flexibility. As a result, many...
Die Netzstromverteilung in Gebäuden variiert in Bezug auf Spannungspegel und Spezifikationen in Abhängigkeit von Faktoren wie Anwendungserfordernissen, Sicherheit und...
DIN-Schienen-Netzteile bieten mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Netzteilen, aber die Spezifikationen können Probleme verursachen. Besuchen Sie die RECOM-Website, um...
In diesem Blog werfen wir einen Blick auf die Betriebszuverlässigkeit: was sie ist, wie man sie misst und wie RECOM-Stromversorgungen konzipiert sind, um sie zu maximieren.
Die DIN-Schienen-Montage hat die Schaltschränke revolutioniert, seit die Idee in den 1920er Jahren eingeführt wurde, um die Montage von Schaltanlagen zu standardisieren und...
Das Produktportfolio und die Kompetenzen von RECOM werden künftig noch umfangreicher sein. Mit der Übernahme von LECO erschließt RECOM neue Technologien, Erfahrungswerte und...
In vielen medizinischen Anwendungen werden leistungsstarke DC-Motoren benötigt. Zum Heben, Drehen oder Kippen von Krankenbetten und Operationstischen, zum Manövrieren von...
RECOM liefert hochzuverlässige DC/DC-Wandler für EV-Batterieladegeräte, Conditioner und bidirektionale Wechselrichter. Besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren.
Die Optimierung des Leistungsstufen-Designs erfordert anpassungsfähige Gate-Treiber-Lösungen für Technologien wie Si, SiC und GaN. Dieses Papier zeigt die Vorteile isolierter...
Automatisierte Lagerhäuser können Probleme für Gleichstromversorgungen mit sich bringen. RECOM-Ingenieure arbeiten mit den Kunden zusammen, um ein erfolgreiches Projekt zu...
Unsere beliebte und kostengünstige RAC03-K-Reihe von AC/DC-Miniaturwandlern ist jetzt auch im SMT-Format erhältlich. Die Teile der RAC03-K/SMT-Serie arbeiten mit einem...
Wir freuen uns, ab sofort 15W-AC/DCs als Open-Frame- und geschlossene Version anbieten zu können, die für Chassis- und DIN-Schienen-Mount geeignet sind. Die offenen...
Leistungstransistoren mit breitem Bandabstand (Wide Band Gap, WBG) sind ein sich schnell entwickelnder Bereich, der sich zum Mainstream entwickelt. RECOM verfolgt diesen...
Eine einfache Masseverbindung eines standardmäßigen Klasse-II-AC/DC-Schaltnetzteils kann EMV-Probleme verursachen. Die Lösung ist ein externes Netzfilter oder eine speziell...
RECOM DC/DC Wandler sind für die Versorgung von Elektrofahrzeugen im Gelände mit Niederspannung aus einem breiten Spektrum von HV-Eingängen konzipiert. Besuchen Sie unsere...
Unsere neue RACM140E-K-Reihe von AC/DC-Universaleingangsgeräten bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dynamischem Leistungsbedarf und Zuverlässigkeit und dies zu einem...
Die neuen kostengünstigen, nicht-isolierten Wandler RPMGE-10 und RPMHE-40 von RECOM sind für 10A beziehungsweise 40A im Achtel-/Halb-Brick-Gehäuse ausgelegt. Beide haben...
Transistoren mit breiter Bandlücke bieten einzigartige Vorteile bei Hochleistungsanwendungen, stellen aber auch eine Herausforderung dar. Besuchen Sie die RECOM-Website, um...
Unsere neueste Generation an kostengünstigen DC/DC-Leistungsmodulen der K-Serie mit Pins ist jetzt noch leistungsstärker – mit einer Nennleistung von bis zu 30W und einem...
Eine der einfachsten Möglichkeiten, mit dem durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützten Leiterplattendesign zu beginnen, ist die einfache Registrierung auf der CELUS...
Unsere beliebte RACM-Serie gekapselter Board-mount AC/DC-Stromversorgungen umfasst jetzt auch Geräte mit einer Nennleistung von 16W in einem Gehäuse von 2 x 1,08 x 0,9 Zoll...
Als Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot an DC/DC-Wandlern für die DIN-Schiene bringen wir jetzt unsere REDIIN-Serie von AC/DC-Netzteilen mit einem Eingangsbereich von...
Die RPL-, RPH- und RPZ-Produkte in QFN- und LGA-Gehäusen sind so winzig, dass die Bewertung der Leistung auf dem Prüfstand eine Herausforderung für das Sehvermögen und die...
Neue Materialien wie SiC, GaN und Nanomaterialien verbessern Stromversorgungen. Erfahren Sie, wie RECOM diese Innovationen für höhere Effizienz, Zuverlässigkeit und...
Wireless Power Transfer (WPT) Anwendungen beinhalten die Übertragung von Strom ohne physische Verbindungen. Besuchen Sie die RECOM-Website, um mehr zu erfahren.
Unsere kostengünstige RMOD-Reihe wurde gerade um zwei neue Produkte erweitert - den RMOD300-UW und den RMOD360-UW. Beide DC/DC-Wandler befinden sich in einem 190 x 76 x 44mm...
Edge-KI definiert das Design von Stromversorgungen neu und legt den Schwerpunkt auf Effizienz, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Lesen Sie hier, wie sich RECOM diesen...
Mit unserer Expertise in modernen Schaltungsdesigns und Packaging-Techniken haben wir die Grenzen der Leistungsdichte in Verbindung mit Kosteneffizienz weiter verschoben und...
Der isolierte DC/DC-Wandler R24C2T25 ermöglicht es Kunden, verschiedene Bauelemente zu bewerten und die optimalen Spannungspegel einzustellen. Besuchen Sie unsere Website, um...
Bekannt, bewährt und jetzt noch besser: Optimale Ausgewogenheit, Flexibilität und Automatisierbarkeit. Wie ein traditionelles Standardprodukt durch mehr Effizienz, weniger...
Ein optisches Modul ist ein Sende- und Empfangsgerät, das elektrische Hochgeschwindigkeitsdatensignale in optische Signale und vice versa umwandelt. Solche elektrooptischen...
Mit unserer neuen RPZ-Serie von nicht isolierten Abwärtswandlern sowie einer neuen Variante der RPL-Serie haben wir einen neuen Standard für eine Kombination aus Größe,...
Auf den ersten Blick scheinen Künstliche Intelligenz (KI) und die Entwicklung von Stromversorgungen nur wenig gemeinsam zu haben. RECOM nutzt jedoch bereits in mindestens...
Kohlenstoff [C] ist ein wichtiges Element. Wir sind kohlenstoffbasierte Lebensformen. In Kombination mit Sauerstoff ist die gasförmige CO2-Konzentration das Barometer, mit...
Wir alle kennen die aufladbare Zahnbürste oder das Ladepad für Telefone, die eine drahtlose Energieübertragung mit geringem Stromverbrauch nutzen. Aber welche...
Batteriebetriebene (BEVs) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEVs) sind auf in Reihe geschaltete Lithium-Ionen-Zellen angewiesen, um die von den Fahrmotoren benötigte...
RECOM hat zwei neue Baureihen von kostengünstigen und hocheffizienten DC/DC-Reglern als „Point of Load“-Lösungen im Sortiment. Besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren.
Asymmetrisch geregelte Ausgänge für IGBT-, Si-, SiC- und GaN-Kaskoden-Gate-Antriebe - Mit unserem neuen DC/DC-Wandler R24C2T25 ist es jetzt einfacher denn je, Strom für IGBT,...
Unsere beliebte, „ready-to-use” DC/DC RMOD-Serie für Mobilitätsanwendungen umfasst jetzt zwei 600Watt Versionen - das RMOD600W mit einem Eingangsbereich von 33,6V bis 96V...
Die Halbleiter-Lieferkette stellt die Kunden vor unterschiedliche Herausforderungen, die von ihrem Volumen, ihrer Kaufkraft und ihren spezifischen Anforderungen abhängen. Um...
Die neuen Modelle der RECOM RMOD-Reihe für Mobilitätsanwendungen sind jetzt verfügbar. Das RMOD400-28-13SW mit einer Ausgangsleistung von 400W eignet sich für Nenneingänge...
Im Jahr 2022 pflanzte RECOM einen Baum für jede Visitenkarte, die wir auf den vielen internationalen Messen, an denen wir teilnahmen, gesammelt haben. Durch dieses Programm...
Die Halbleiterindustrie sah sich in den letzten Jahren aufgrund von Unterbrechungen der globalen Lieferkette mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Weitere Hürden...
Mobilitätsanwendungen stellen hohe Ansprüche an Stromversorgungen. Auch wenn handelsübliche Produkte Teile der geforderten Spezifikationen erfüllen können, sind in der Regel...
LED-Beleuchtung (Light Emitting Diode) erfreut sich in der Landwirtschaft zunehmender Beliebtheit, insbesondere in der Tierhaltung, in Gewächshäusern und in der Indoor...
Unser beliebtes RECOM RACM30-K/277-Sortiment an kostengünstigen, Board-mount AC/DCs mit einer Leistung von 30W wurde um eine Open-Frame-Option (/OF) erweitert, die nur halb...
RECOM erweist sich einmal mehr als Marktführer: mit der neuen RACM06E-K/277, einer wirtschaftlichen 6W AC/DC-Stromversorgung, die über eine außergewöhnliche Bandbreite an...
Our newest 60W output power source from a wide-input DC/DC converter boasts top-tier medical certifications. The REM60-W is a compact board-mount solution adheres to...
Die auf dem Markt befindlichen DC/DC-Wandler mit geringerer Leistung enthalten aufgrund der manuellen Montage der magnetischen Komponenten oft einen erheblichen...
Zwei neue Varianten unserer beliebten und kostengünstigen RACM600-L AC/DC-Serie sind mit 12V- und 48V-Ausgängen auf den Markt gekommen. Zusätzlich zu der bereits vorhandenen...
Unsere kostengünstige Modellreihe R-78K-2.0 ist jetzt auch mit um 90 Grad vorgeformten THT-Pins für die horizontale Montage erhältlich, wenn eine niedrige Bauhöhe von nur...
Die erweiterte Gehäusetechnik von RECOMs DC/DC-Wandlern mit geringem Stromverbrauch verbessern die Zuverlässigkeit des Produkts. Besuchen Sie unsere Website, um mehr zu...
Unsere beliebte Schaltregler-Modellreihe R-78 - ein Drop-in-Ersatz für verlustbehaftete lineare Typen - ist jetzt für einen erweiterten Eingangsspannungsbereich bis 40V und...
Die Leistungsdichte kann im Kontext der Stromversorgungslösung charakterisiert werden, die eine Teilmenge des gesamten Systemvolumens darstellt. Weitere Informationen finden...
Erfahren Sie mehr über die Historie und die Fortschritte bei DC/DC-Wandlern mit niedrigem Stromverbrauch. Besuchen Sie die RECOM Website, um mehr über unsere...
Die dreidimensionale Power-Packaging-Technologie (3DPP) von RECOM optimiert DC/DC-Wandler für grüne Energieanwendungen, indem sie Leistungsdichte und Effizienz in kompakter...
Das Erreichen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zwischen elektronischen Systemkomponenten und den Endgeräten ist eine große Herausforderung im modernen...
60W Ausgangsleistung sind jetzt von einem DC/DC mit breitem Eingang und hochwertigen medizinischen Zertifizierungen in einem kompakten SMT mit Industriestandard-Pinout...
Modulare Stromversorgungslösungen wirken sich in vielerlei Hinsicht auf die Systemzuverlässigkeit aus. Drop-in-Stromversorgungslösungen sind unglaublich zuverlässig und...
RPxx-RAW series is an ideal choice for providing isolated and auxiliary power in various rail and wide voltage range scenarios. The three different power levels of this part...
RECOM bietet über 30.000 DC/DC-Wandler, darunter modifizierte Standard-, Semi-Custom- und Full-Custom-Designs. Erfahren Sie, wie neue Architekturen die Leistungsumwandlung...
Das Whitepaper zeigt die erforderlichen Tools zur Durchführung einer funktionsfähigen Supply Chain. Es wurde zusammen mit einem ergänzenden Whitepaper erstellt, das sich auf...
Dieses Whitepaper enthält einige Design-Richtlinien und Ratschläge zur Reduzierung von Ausfallursachen und zur Vereinfachung des Designs, einschließlich Anwendungsbeispielen...
Dieses Whitepaper bietet einen soliden Überblick über die Grundlagen der
Energiespeicherung (ES), wobei der Schwerpunkt auf ES-Lösungen auf Systemebene liegt. Gewinnen Sie...
DC/DC-Wandler sind elektronische Komponenten, die eine DC-Spannung in eine andere DC-Spannung umwandeln können. Sie funktionieren wie ein Trenntransformator oder ein...
Die neuesten Entwicklungen bei Stromversorgungen und Stromversorgungslösungen
verwandeln das „notwendige Übel“ des Systems in echte Mehrwertfunktionen, die
den globalen...
Dieses Whitepaper behandelt das Thema “Bauen oder kaufen?” mit einem frischen ganzheitlichen Blick auf die Perspektiven und die häuftig auftauchenden Fragen die sich System-...
RECOM bietet isolierte DC/DC-Wandler sowohl in geregelter als auch in ungeregelter Ausführung an. Besuchen Sie unsere Website, um herauszufinden, welche Version für Ihre...
Wer benötigt bidirektionale AC/DC Wandler mit hoher Leistung und
welche Entwicklungen wurden gemacht, um solche Designs
kommerziell rentabler zu machen?
Unsere kosteneffiziente RPxx-RAW-Serie eignet sich perfekt für isolierte Hilfsversorgungen in Bahnanwendungen und Anwendungen mit größerem Spannungsbereich. Der...
AC/DC-Stromversorgungen mit 1kW sind in vielen Anwendungen üblich. Die Benutzer wünschen sich vielseitige Produkte, die sie einfach installieren, konfigurieren und überwachen...
Erfahren Sie, wie Stromversorgungslösungen sich an die rasanten Fortschritte des Mooreschen Gesetzes anpassen, mit Fokus auf Leistungsmanagement, Energiespeicherung und...
Wir haben jetzt das Neueste in unserer Reihe von 'Wissensbüchern' für Ingenieure, Konstrukteure und Studenten zum Thema elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) veröffentlicht.
Mit dem REC5K-AW, einem 5W DC/DC-Wandler mit breitem Eingang in einem Kunststoffgehäuse mit einem nur 1“ x 1“ großen Footprint und 0,4“ Profil (25,4 x 25,4 x 10mm), haben wir...
RECOM fühlt sich geehrt, die Nummer eins unter den Stromversorgungsmarken für Rutronik zu sein, einem Elektronikdistributor für hochwertige und komplexe elektronische...
The R-78K is a new riff on the R-78 series and a pin for pin replacement of LM78 linear regulators. The RSK is an isolated 2W DC/DC regulated converter with a 5V output in an...
Unsere neue RPA40-FR Serie robuster, Board-mount DC/DC-Wandler in einem 50,8 x 25,4 x 10,2mm (2" x 1" x 0,4") großen Through-Pin-Gehäuse ist mit ihrem Eingangsbereich von 36...
Die Zahl der batteriebetriebenen Systeme nimmt rapide zu und reicht von Elektrofahrzeugen und Motorbooten bis hin zu Photovoltaikanlagen und Rechenzentren. Ein wichtiger...
Wir haben die Designs einiger unserer beliebtesten isolierten und nicht isolierten DC/DC-Wandler überarbeitet und durch die Implementierung fortschrittlicher Schaltungs- und...
The RACM30-K is highly efficient from light loads all the way up to 30W. It also has an excellent ambient temperature range. Listen to learn more about this power supply and...
Unsere R-78E Serie von Schaltreglern mit drei Anschlüssen ist ein sehr beliebter, hocheffizienter Ersatz für lineare Regler mit drei Anschlüssen in TO-220-Bauweise, der...
Unsere beliebte RACM-Familie wurde um die RACM30-K/277 Serie mit einer Nennleistung von 30W (36W Spitze) erweitert, die mit einer thermisch effektiven Leistungsdichte von...
3DPP® ist ein neues Angebot an hochmodernen Montageverfahren, die eine maximale Leistungsdichte bei minimalem Footprint ermöglichen. Erfahren Sie mehr auf der RECOM-Website.
Unsere neuen REC30E-Z DC/DCs bieten eine großartige Kombination aus Leistungsdichte, Leistung und geringen Kosten mit einer Nennleistung von 30W bei einer Gehäusegröße von...
These are very compact, isolated DC/DC converters which support a wide 4:1 input voltage range. Listen to learn more about the four different RxM converter family.
Mit unseren neuen geregelten DC/DC-Wandlern R5M, R3M, R2M und R1M mit einer Leistung von 5W, 3W, 2W bzw. 1W können Sie jetzt die Vorteile der Surface-mount-Technologie nutzen.
Die Temperatur kann der Feind Nummer 1 für die Lebensdauer von Stromversorgungen sein. Als Faustregel gilt, dass jede Erhöhung der Temperatur um 10°C die Lebensdauer einer...
These switching regulators can support loads up to 20A with a sixteen brick footprint and a quarter brick footprint. Listen to learn more about the voltages, standard...
Zwei neue Serien kostengünstiger Schaltregler - die RPMGQ-20 und RPMGS-20 Open-Frame, Through-Hole, nicht isolierte DC/DC-Buck-Wandler mit 20A Ausgangsleistung - werden...
Die grüne Energierevolution ist im Gange, angetrieben durch den Klimawandel und die nachhaltige Entwicklung. Hochisolierte DC/DC-Wandler spielen dabei eine Schlüsselrolle....
Die 90W-Versionen der beliebten und kosteneffizienten RACM 2“x4“ AC/DC-Serie sind jetzt mit einem breiten Eingangsbereich von 85-264VAC und einer Auswahl an streng geregelten...
Viele Menschen denken bei einem Zug einfach an einen Bus auf Schienen! Schließlich gibt es Personenzüge schon seit 1825 und das Grundkonzept einer Lokomotive, die Waggons...
Ein neuer DC/DC-Wandler mit 300W Leistung, der REC300H-W, ist jetzt mit einem breiten Eingangsbereich von 9V bis 36VDC und Ausgangsoptionen von 12V, 15V, 24V und 48VDC,...
Über mehrere Jahrzehnte hinweg sind Prozessoren und komplexe ICs dem Mooreschen Gesetz gefolgt und haben die Anzahl der Transistoren erhöht. Die zugehörigen Spannungsregler...
Zwei der größten Herausforderungen bei der Einführung von Elektrofahrzeugen (EV) sind die begrenzte Reichweite und die langen Aufladezeiten. Eine höhere Ladespannung wie 800V...
The RACM130E-K is a cost effective power supply in a 2”x4” footprint available with 130W peak output power from a wide 85-264Vac input. Listen to learn more about this power...
Um die Sicherheit von Patienten und medizinischem Personal zu gewährleisten, werden medizinische elektrische Geräte durch Normen wie IEC 60601-1 streng reguliert. Erfahren...
Als Erweiterung unseres AC/DC-Sortiments ist die kostengünstige RACM130E-K-Serie mit einem Footprint von 2“x4“ jetzt mit einer Spitzenausgangsleistung von 130W aus einem...
Jeder Ingenieur ist bestrebt, die maximale Leistung des Systems, der Stromversorgung oder des Produkts, an dem er arbeitet, zu erreichen. Aber was bedeutet Design für...
Hersteller am schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge ersetzen fossile Kraftstoffe durch umweltfreundlichere Alternativen und wechseln zum bidirektionalen Ladekonzept....
Aufbauend auf dem Erfolg unseres Board-mount 5W RAC05-K/480 AC/DC bietet RECOM nun 15W- und 25W-Versionen mit demselben ultraweiten Eingangsbereich von 85-528VAC für...
Designing a stable light rail transit (LRT) power supply solution is challenging. This blog talks about how to meet railway standards such as EN51055 and EN50163.
GaN is the chemical symbol for gallium nitride, a III-V semiconductor material. Discover the basics and applications of this “wide bandgap” (WBG) material.
Many rail operators are turning to a hybrid locomotive model with battery power supported by diesel power. These designs call for robust power supplies.
Der Verzicht auf Kühlkörper in einer Stromversorgung kann für Systementwickler sehr vorteilhaft sein, weil dadurch Größe, Gewicht und Kosten reduziert werden können. Erfahren...
The RMOD500-W is perfect for off-highway EV such as construction or airport vehicles. It is even a plug & play power supply, allowing customers to integrate with little time...
Bahntaugliche Stromversorgungen müssen EN 50155, EN 61373 und EN 50121-3-2-Standards erfüllen. RECOM bietet effiziente DC/DC-Wandler für Schienenfahrzeuge und streckenseitige...
Wir freuen uns, die Einführung einer neuen Reihe von DC/DC-Wandlern für E-Mobilitätsanwendungen bekanntzugeben. Mit dem Bestreben nach emissionsfreiem Verkehr ist der...
Our first “plug and play” module specifically designed for railway applications, the RMD-500-EW. Listen to learn more about this new railway power supply.
Mit dem Ausbau der Eisenbahnnetze für den Transportbedarf steigt auch die Nachfrage nach robusten und normgerechten Stromversorgungen. Erfahren Sie mehr.
Systemdesigner müssen sich entscheiden, ob sie eine komplette Stromversorgung von der Stange kaufen oder sie selbst bauen wollen. Lesen Sie weiter, um wichtige Überlegungen...
Der kostengünstige, hocheffiziente, AEC-Q100 qualifizierte LED-Treiber RPY-1.5Q von RECOM ist jetzt in einem thermisch verbesserten QFN-Gehäuse mit integrierter geschirmter...
Unsere neue RPX-0.5Q und RPX-1.5Q DC/DC-Serien sind nun gemäß den Anforderungen von AEC-Q100 Grade 1 qualifiziert, was Anwendungen in der Automobilindustrie eröffnet und ein...
DC/DC-Wandler sind heute in Automobilanwendungen mit verschiedenen Leistungsstufen weit verbreitet. Die Bauteile müssen den AEC-Q-Standards für Qualitäts- und Belastungstests...
Ladegeräte für Elektroautos werden immer allgegenwärtiger, so dass der Gesetzgeber inzwischen vorschreibt, dass neue Wohn- und Industriegebäude mit Ladestationen ausgestattet...
Es gibt zahlreiche informative Artikel über den Betriebstemperaturbereich von elektronischen Bauteilen und Baugruppen, aber relativ wenige über Lagertemperaturen. In den...
Erfahren Sie, wie RECOMs effiziente Stromversorgungen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen beitragen und LEDs, erneuerbare Energien und E-Mobilität unterstützen.
Medizinische Ausstattung zur häuslichen Pflege müssen potenziell schwierigeren und weniger kontrollierten Bedingungen standhalten als solche, die in der klinischen Umgebung...
Die Einführung von Elektroautos ist ein Wendepunkt - lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie fortschrittliche Technologien die Funktionalität und Leistung verbessern.
RECOM bietet mehr als 25.000 DC/DC- und AC/DC-Standardprodukte an, doch manchmal wird auch eine nicht standardmäßige Stromversorgung benötigt. In diesem Artikel wird der...
Learn all about the RA3 series developed for gate driver applications, with great efficiency, internationally certified and under 10pF isolation capacitance in a DIP16 SMD...
Ein „Hack“ ist eine clevere oder elegante Lösung, die etwas für einen Zweck verwendet, für den es ursprünglich nicht gedacht war. In der Regel geschieht dies aus Spaß, aber...
Ein „Hack“ ist eine clevere oder elegante Lösung, bei der etwas für einen Zweck verwendet wird, für den es ursprünglich nicht gedacht war, in der Regel zum Spaß, aber auch...
Learn more about our 2W DC/DC converter in an SMD DIP14 case - the RSH2 series. It has a 2:1 input, 2kVDC or 3kVDC/1min isolation and is fully protected. It’s a great option...
Die große Vielfalt an Stromverteilungsinfrastrukturen, die es weltweit gibt, birgt viele Herausforderungen für Energietechniker, die Produkte entwickeln, die auf...
Erfahren Sie mehr über unseren hocheffizienten 4A DC/DC-Wandler in einem 5mm x 5mm x 4,1mm großen, thermisch optimierten QFN-Gehäuse. Dieser Abwärtswandler verfügt über eine...
Das RECOM RACM1200-V Netzteil mit PMBus ermöglicht verbesserte Steuerung, Überwachung und Effizienz. Ideal für medizinische und industrielle Anwendungen.
Eine wirksame Wartung komplexer industrieller Prozesse ist unerlässlich, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken. Die zustandsorientierte Instandhaltung...
Erfahren Sie, wie Sie das REH-3.31.8 Energy-Harvesting-Modul und die Evaluierungsplatine in Ihr Design integrieren. Optimieren Sie Energy-Harvesting-Systeme mit RECOM.
In der Welt der modernen Elektronik ist es sehr einfach, DC/DC-Stromversorgungen als selbstverständlich anzusehen, da sie uns überall umgeben und ständig im Einsatz sind. Wie...
SMD-Module sind definitiv eine großartige Konverteroption für die meisten Anwendungen, aber manchmal ist ein verdrahteter Konverter erforderlich. Erfahren Sie in dieser...
Viele Ingenieure ziehen es vor, ein Netzteil mit reichlich „Spielraum“ zu wählen - wenn die Anwendung im schlimmsten Fall eine Leistung von z.B. 5 W aufnimmt, wird ein...
Es gibt nur wenige Branchen, in denen die Zuverlässigkeit elektronischer Stromversorgungssysteme und die wartungsfreie Funktionalität so entscheidende Faktoren bei der...
Das hatten Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta und André-Marie Ampère nicht geahnt, aber heute kann unsere hochtechnisierte Welt ohne Spannung und Strom nicht mehr...
Entdecken Sie Strommodullösungen für 5G-Infrastrukturen mit hoher Leistungsdichte, Effizienz und Zuverlässigkeit für Basisstationen und Small-Cell-Anwendungen.
Ultraviolette (UV) Strahlung ist eine wirksame und berührungslose Desinfektionsmethode, die Mikroben, Bakterien und Viren, einschließlich Covid19, auf den meisten...
Der Tiefsetzsteller, oder auch Abwärtswandler, findet bereits seit einem Jahrhundert Verwendung und ist aus heutigen elektronischen Schaltkreisen nicht mehr wegzudenken. Wie...
Welcher Entwickler freut sich nicht an dem Erfolg, dass sein Prototyp endlich läuft, alle wichtigen Funktionen realisiert sind, die Software bis auf die Diagnosefunktionen...