AC/DC Stromversorgungen für die Hutschiene

Mit der RACPRO1-Familie bietet RECOM ein umfassendes Programm an industriellen DIN-Schienen-Stromversorgungen, elektronischen Sicherungen und Redundanzdioden für die besonderen Anforderungen der anspruchsvollsten Industrieanwendungen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Fokus Neu
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Fokus Neu
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Fokus Neu
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RACPRO1-T240, -T480 und -T960 Stromversorgungen
Die Netzteile der Serie RACPRO1-T240, -T480 und -T960 verfügen über einen universellen AC- und DC-Eingangspannungsbereich von 3x320V bis 3x575V AC & 430V bis 850V DC in den Leistungsklasse 240W, 480W und 960W.

Die RACPRO1-T Stromversorgungen zeichnen sich durch einen hervorrragenden Wirkungsgrad von bis zu 97,1% aus, der eine sehr hohe Packungsdichte bei extrem schmaler Bauform von nur 43mm, 52mm und 80mm ermöglicht. Durch die geringe Verlustleistung wird eine außergewöhnliche Lebensdauer von über 80.000 Stunden erreicht.

Mit dem innovativen und unverwechselbaren ergonomischen Design sind die wartungsfreien und werkzeuglos zu bedienenden Push-in Klemmen im 25° Grad Winkel angebracht. Durch eine gut durchdachte Konstruktion der Hutschienenklammern können die Geräte darüber hinaus ohne Werkzeuge montiert und demontiert werden.

Eine erweiterte Surgefestigkeit bis zu 6kV am Eingang und eine erhöhte Rückspannungsfestigkeit von >35V am Ausgang in Verbindung mit dem erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis +70°C ermöglichen den Einsatz sowohl in rauhen Industrieumgebungen als auch im Outdoorbereich bei Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien.
Der Kamineffekt entsteht, wenn eine vertikale Säule warmer Luft aufsteigt und einen natürlichen Luftzug erzeugt, der die Innentemperatur heißer Komponenten deutlich senken kann.

Das clevere Design der DIN-Hutschiene Netzteile RECOM RACPRO1 umfasst zwei separate Durchgangskanäle, um den Kamineffekt voll auszunutzen und einen Betrieb mit 100% Leistung bei bis zu 60 °C Umgebungstemperatur zu gewährleisten.
RACPRO1 mit zwei getrennten Durchgangsschächten zur Nutzung des Kamineffekts
Bei der Serie RACPRO1-4SP handelt es sich um 4-Kanal-Lastschalter mit elektronischer Sicherung (e-Sicherung) mit unabhängigem Überstromschutz, Echtzeit-Stromanzeige und LED-Statusüberwachung. Jeder Kanal arbeitet unabhängig, um die Zuverlässigkeit des Systems bei Fehlern zu gewährleisten, und verfügt über eine sequenzielle Einschaltfunktion zur Begrenzung des Einschaltstroms, eine Abschaltung in umgekehrter Reihenfolge zur Priorisierung wichtiger Lasten und einstellbare Überlastmodi. Mit Optionen für 5A oder 10A Kanalströme, 150% Leistungssteigerung für 5s und Kompatibilität mit LPS-Installationen sind diese E-Sicherungen vielseitig und langlebig und verfügen über eine Lebensdauer von >80.000 Stunden bei 40°C. Werkzeuglose Push-in-Klemmen und gepaarte Ein-/Ausgangssteckverbinder vereinfachen die Installation und Verkabelung sogar im Falle von Daisy Chaining mit mehreren Modulen.
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
Fokus Neu
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)

Industrielle Anwendungen von RACPRO1

Die RACPRO1-Familie eignet sich für eine breite Palette von industriellen Anwendungen, unter anderem für die folgenden:

  • Industrielle Automatisierung und intelligente Fertigung
  • Erneuerbare Energien und Microgrids
  • Infrastruktur und Verkehrstechnik
  • Energieerzeugung, Energieverteilung und Batteriespeichersysteme
  • Prüf- und Messgeräte

Die RACPRO1-T480 und -T960 verfügen über eine LED-Lastanzeige, die im Echtzeitmodus die tatsächliche Energieabgabe anzeigt. Über einen separaten Schalter kann der Anwender darüber hinaus zwischen dem Standardmodus mit 150% Power Boost, dem Batterielademodus mit Konstantstromcharakteristik und Parallelbetrieb mit passiver Lastaufteilung ohne zusätzliche Ausgleichsleitungen wechseln.

Darüber hinaus bedeutet die reduzierte Leistungsaufnahme im Leerlauf von 1W (T240) bis 3 W (T480 und T960), dass diese Netzteile im Leerlauf und Standby-Betrieb erhebliche Energieeinsparungen ermöglichen.
Schautafel der RACPRO1-Familie

Single Phase PSU, Redundancy Diodes and DC UPS are coming soon
REQUEST your SAMPLE already NOW!

Meet us at SPS & Automatica


Die kostengünstigen AC/DC Hutschienen Netzteile der REDIIN-Serie von RECOM verfügen über einen Eingangsbereich von 90-264VAC mit Leistungen von 120W, 240W und 480W in kompakten 30mm, 40mm bzw. 56mm Breite mit Ausgangsspannungen von 24V und 48VDC (zusätzlich 12VDC für die 120W-Variante) , die über die Front seite des Moduls eingestellt werden können.

Die Bauteile sind umfassend geschützt und verfügen über die Sicherheitszertifizierungen IEC/EN/UL/CSA 62368-1 und 61010-1 und erfüllen die EMV-Normen EN 55032/35 und EN 61204-3 einschließlich der Emissionsnormen EN 61000-6-4 Klasse B für schwere Industrieumgebungen. Die Betriebstemperatur beträgt -30°C bis +70°C mit einem Kaltstart bei -40°C.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 AC/DC, 120 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN120 Series
Fokus
120 90 - 264 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
2 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN240 Series
Fokus
240 90 - 264 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
3 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN480 Series
Fokus
480 90 - 264 24 to 28, 48 to 55 3 DIN-Rail DIN-Rail

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.