AC/DC und DC/DC Wandler, Schaltregler, LED Treiber

RECOM ist ein Hersteller von Stromversorgungen mit über 30.000 kompakten Strom- und Spannungswandlern für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. RECOM ist auf AC/DC-Wandler und DC/DC-Wandler, Schaltregler und LED-Treiber spezialisiert und bietet einen weltweiten Kundendienst an.

News

Neueste Produkt- und Unternehmensnachrichten von RECOM
RAC03 AC/DC-Serie jetzt im SMT-Format erhältlich News Bild
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

RAC03 AC/DC-Serie jetzt im SMT-Format erhältlich

24.07.2024
Unsere beliebte und kostengünstige RAC03-K-Reihe von AC/DC-Miniaturwandlern ist jetzt auch im SMT-Format erhältlich. Die Teile der RAC03-K/SMT-Serie arbeiten mit einem...
Mehr >
15W-AC/DCs der Baureihe RACM15E-K in offener und DIN-Schienen-Option News Bild
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure / Medical

15W-AC/DCs der Baureihe RACM15E-K in offener und DIN-Schienen-Option

16.07.2024
Wir freuen uns, ab sofort 15W-AC/DCs als Open-Frame- und geschlossene Version anbieten zu können, die für Chassis- und DIN-Schienen-Mount geeignet sind. Die offenen...
Mehr >
AC/DCs der K-Serie jetzt auch mit 140-Watt und 210-W-Boost-Leistung News Bild
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / E-Mobility / Industrial & Automation / Infrastructure / Medical

AC/DCs der K-Serie jetzt auch mit 140-Watt und 210-W-Boost-Leistung

26.06.2024
Unsere neue RACM140E-K-Reihe von AC/DC-Universaleingangsgeräten bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dynamischem Leistungsbedarf und Zuverlässigkeit und dies zu einem...
Mehr >

Filter Ressourcenbibliothek

Erkunden Sie unsere neue Filterseite, auf der Sie durch eine umfangreiche Sammlung von Material navigieren können.

RECOM Power Blog

Unsere Experten teilen ihr technologisches Wissen auf dem Gebiet der Stromversorgung.
Digitale Gesundheitssymbole auf blauem Sechseck-Hintergrund
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / E-Mobility / Industrial & Automation / Infrastructure / Medical

Medizinische Stromversorgung für DC-Motorantriebe

23.08.2024
In vielen medizinischen Anwendungen werden leistungsstarke DC-Motoren benötigt. Zum Heben, Drehen oder Kippen von Krankenbetten und Operationstischen, zum Manövrieren von...
Mehr >
Illustration moderner Technologie für erneuerbare Energien

Anwendungen von bidirektionalen Stromversorgungen: Vom EV-Laden bis zur Netzstabilisierung

09.08.2024
Während sich die Welt von fossilen Brennstoffen weg und hin zu erneuerbaren Energien bewegt, verändert sich das Stromnetz, um mitzuhalten. Die alte Praxis - große Kohle-,...
Mehr >
Roboterarm stapelt Kisten in einem Lager

Das automatisierte Lagerhaus: Eine RECOM-Geschichte

26.07.2024
Das automatisierte Logistikmanagement verbessert die Produktivität, senkt die Kosten und sorgt dafür, dass die Produkte schneller als je zuvor zum Kunden gelangen. Für diese...
Mehr >

Newsletter

Registrieren Sie sich, um exklusive Informationen von RECOM direkt in Ihrem Posteingang zu erhalten!

Globaler Vertrieb

Online bestellen — schnelle Lieferung und weltweite Produktverfügbarkeit
Elektronische Komponente auf der in blauer Schrift das Wort Fake steht

Fälschungen vs. Originale

So vermeiden Sie finanzielle und rechtliche Katastrophen durch korrekte Beschaffung Ihrer Komponenten.