Hochwertige AC/DC Netzteile @ cost effective

AC/DC-Netzteile versorgen schon Generationen elektronischer Schaltungen mit Gleichspannung. Vor allem elektronische Geräte mit Standby-Funktion benötigen ein kleines AC/DC-Netzteil, um die ErP-Richtlinie (für energiebezogene Produkte) einzuhalten. Wegen ihres hohen Wirkungsgrades über einen weiten Lastbereich sowie der sehr geringen Energieverluste bei geringer Last erfüllen die Module der preisgünstigen AC-Familie von RECOM leicht die Anforderungen gängiger Energiesparrichtlinien wie etwa der Europäischen Ökodesign-Richtlinie Lot 6. In der Praxis müssen diese Wandler auch platzsparend sein; sie müssen zuverlässig und vor allem erschwinglich sein, da sie genauso verbreitet sind wie die Sensoren, Prozessoren und Aktoren, die sie versorgen. Die preisgünstigen AC/DC-Netzteile von RECOM sind daher kompakt und werden preiswert angeboten – ideal für die Massenproduktion. Dank der Skaleneffekte kann RECOM im Vergleich zu ähnlichen Produkten Kosteneinsparungen von bis zu 50% erzielen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Hauptmerkmale:

  • Universelle AC/DC-Eingangsspannung bis zu 528VAC
  • Hoher Wirkungsgrad über einen großen Lastbereich
  • Exzellenter Wirkungsgrad bei geringer Last
  • Kurzschlussfest, Überlastungs- und Überspannungsschutz
  • Ultra-kompakte Gehäusebauformen
  • Integrierter Filter Class A oder B
  • Zertifizierungen UL/IEC/EN60950-1, 62368-1, 60335-1
  • UL/IEC/EN60601-1 zertifiziert (nur RACM-Serie)

Anwendungen:

  • Energieeffiziente Produkte für Energy-Star-Systeme
  • IOT & IIOT
  • Industrielle Steuerungen & Automatisierungs-Systeme
  • Smart Homes und Smart Offices
  • Ferngesteuerte und automatisierte Systeme
  • Mess- und Prüfsysteme
  • Ersatzstromversorgung in gewerblichen Anwendungen
  • Netzteile zur Paneel-Montage in Gehäusen
  • Medizinische Überwachungs- & Automatisierungs-Systeme
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02E-K/277 Series
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-K Series
Fokus
3 85 - 264 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3 THT
3 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
Fokus Neu
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
Fokus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
6 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/480 Series
Fokus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
7 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-KT Series
Fokus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
8 AC/DC, 10 W, THT RAC10-K/277 Series
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
9 AC/DC, 10 W, Single Output, THT RAC10E-K/277 Series
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
10 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
Fokus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
11 AC/DC, 20 W, Single Output RAC20NE-K/277 Series
Fokus Neu
20 85 - 305 12, 24, 36 4.2 THT, Connector
12 AC/DC, 25 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
Fokus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
13 AC/DC, 6 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Fokus Neu
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
14 AC/DC, 130 W, Single Output, Connector RACM130E-K Series
Fokus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
15 AC/DC, Single Output, Connector RACM140E-K Series
Fokus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
16 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
17 AC/DC, 1 W, Single Output, THT RAC01-GA Series
1 85 - 264 12, 5 3 THT
18 AC/DC, 1 W, Single Output, THT RAC01-GB Series
1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT
19 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02-GA Series
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
20 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02-GB Series
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
21 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-K/277 Series
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
22 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K Series
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
23 AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired
24 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-K Series
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
25 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
26 AC/DC, 3.5 W, Single Output, THT RAC3.5-K/277 Series
3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.