AC/DC und DC/DC Wandler, Schaltregler, LED Treiber

RECOM ist ein Hersteller von Stromversorgungen mit über 30.000 kompakten Strom- und Spannungswandlern für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. RECOM ist auf AC/DC-Wandler und DC/DC-Wandler, Schaltregler und LED-Treiber spezialisiert und bietet einen weltweiten Kundendienst an.

News

Neueste Produkt- und Unternehmensnachrichten von RECOM
RECOM partnership with LECO
Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

RECOM erweitert durch die Übernahme von LECO seine Expertise im Bereich Produktdesign und Herstellung von High-End-Stromversorgungen.

05.09.2024
Das Produktportfolio und die Kompetenzen von RECOM werden künftig noch umfangreicher sein. Mit der Übernahme von LECO erschließt RECOM neue Technologien, Erfahrungswerte und...
Mehr >
RAC03 AC/DC-Serie jetzt im SMT-Format erhältlich News Bild
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

RAC03 AC/DC-Serie jetzt im SMT-Format erhältlich

24.07.2024
Unsere beliebte und kostengünstige RAC03-K-Reihe von AC/DC-Miniaturwandlern ist jetzt auch im SMT-Format erhältlich. Die Teile der RAC03-K/SMT-Serie arbeiten mit einem...
Mehr >
15W-AC/DCs der Baureihe RACM15E-K in offener und DIN-Schienen-Option News Bild
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure / Medical

15W-AC/DCs der Baureihe RACM15E-K in offener und DIN-Schienen-Option

16.07.2024
Wir freuen uns, ab sofort 15W-AC/DCs als Open-Frame- und geschlossene Version anbieten zu können, die für Chassis- und DIN-Schienen-Mount geeignet sind. Die offenen...
Mehr >

Filter Ressourcenbibliothek

Erkunden Sie unsere neue Filterseite, auf der Sie durch eine umfangreiche Sammlung von Material navigieren können.

RECOM Power Blog

Unsere Experten teilen ihr technologisches Wissen auf dem Gebiet der Stromversorgung.
Auf DIN-Schienen montierte Netzteile REDIIN120-24, REDIIN240-24, REDIIN480-24 von RECOM
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

Schlanke Stromversorgungen für DIN-Schienenmontage

06.09.2024
Die DIN-Schienen-Montage hat die Schaltschränke revolutioniert, seit die Idee in den 1920er Jahren eingeführt wurde, um die Montage von Schaltanlagen zu standardisieren und...
Mehr >
Digitale Gesundheitssymbole auf blauem Sechseck-Hintergrund
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / E-Mobility / Industrial & Automation / Infrastructure / Medical

Medizinische Stromversorgung für DC-Motorantriebe

23.08.2024
In vielen medizinischen Anwendungen werden leistungsstarke DC-Motoren benötigt. Zum Heben, Drehen oder Kippen von Krankenbetten und Operationstischen, zum Manövrieren von...
Mehr >
Illustration moderner Technologie für erneuerbare Energien

Anwendungen von bidirektionalen Stromversorgungen: Vom EV-Laden bis zur Netzstabilisierung

09.08.2024
Während sich die Welt von fossilen Brennstoffen weg und hin zu erneuerbaren Energien bewegt, verändert sich das Stromnetz, um mitzuhalten. Die alte Praxis - große Kohle-,...
Mehr >

Newsletter

Registrieren Sie sich, um exklusive Informationen von RECOM direkt in Ihrem Posteingang zu erhalten!

Globaler Vertrieb

Online bestellen — schnelle Lieferung und weltweite Produktverfügbarkeit
Elektronische Komponente auf der in blauer Schrift das Wort Fake steht

Fälschungen vs. Originale

So vermeiden Sie finanzielle und rechtliche Katastrophen durch korrekte Beschaffung Ihrer Komponenten.